Die Rotationstische M-481-A eignen sich ideal zur Feinpositionierung von Komponenten, nachdem der Winkel grob vorjustiert wurde.
Der innere Tisch dreht um 360° in einer präzisen Führung und lässt sich über eine Feststellschraube arretieren. Der äußere Tisch arbeitet mit einem Tangentialantrieb und einer hochauflösenden Antriebsschraube. Ein Nonius mit 5 Bogenminuten Skalenteilung ist auf der Seite des Tisches eingraviert. Das Modell M-481-A ist mit Mikrometer- oder Feinverstellschrauben erhältlich. Die Antriebe können nachträglich um- bzw. aufgerüstet werden. Durchgangsbohrungen in der Grundplatte dienen der Befestigung auf optischen Tischen und Montageplatten, während Gewindebohrungen an den Seiten des Messtisches eine Montage auf Stiften ermöglichen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Halteringe zur Befestigung von Optiken sowie ein Apertureinsatz zur Befestigung von Stifthaltern oder anderen Komponenten.