Die Lineartische M-461 und M-462 der Serie ULTRAlign bestehen komplett aus Edelstahl. Kreuzrollenführungen aus gehärtetem Stahl sorgen für einmalige Leistungen. Mit präzise gefertigten Referenzflächen gewährleisten sie eine extrem lineare Positionierung mit einer Winkelabweichung von weniger als 100 µrad auf jeder Achse.
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass eine optimale Stabilität nur dann erreicht wird, wenn alle Komponenten inklusive Montagewinkel, Antriebshalterungen und Montageelemente aus Edelstahl gefertigt sind.
Die Lineartische ULTRAlign zeichnen sich durch eine gute Bedienbarkeit bei höchster Präzision aus. Die Antriebe sind so angebracht, dass sie auch bei überstehenden Lasten nicht stören und die Kraft in der vertikalen Achse auf den Antrieb und nicht auf die Federn wirkt. Dies sorgt auch bei der Positionierung in vertikaler Richtung für eine hohe Belastbarkeit.
Zahlreiche Bohrungen (M6) sorgen für eine einfache Montage anderer Komponenten. Die Grundplatte kann zur Reduzierung der Bauhöhe entfernt werden. Jede Achse verfügt über eine Feststellschraube. Auch während diese Schraube betätigt wird, bleibt die Position unverändert. Des weiteren ist jede Achse mit einer speziellen Halterung ausgestattet, so dass sich der Antrieb schnell und unkompliziert austauschen lässt.
Die Lineartische sind in links- oder rechtshändiger Ausführung erhältlich. Für Anwendungen mit wenig Platz stehen optional auch Ausführungen mit seitlichem Antrieb zur Verfügung (nur erhältlich für Serie M-462).
Vorgespannte Kreuzrollenführungen bieten eine wiederholbare lineare Verstellung mit minimalen seitlichen Abweichungen. Die Rollen sind abwechselnd um 90° geneigt und gewährleisten somit einen fortlaufenden Kontakt mit den gehärteten und polierten Gegenflächen.