Lineartische mit Schwalbenschwanzführung empfehlen sich für Anwendungen, bei denen es auf eine gute Verstellung mit hoher Stabilität zu einem besonders günstigen Preis ankommt. Schwalbenschwanzführungen sind erheblich unempfindlicher gegen Stöße und Vibrationen als Kugelführungen. Die Lineartische der Serie M-460PD besitzen 12,7 mm-Verstellweg, eine Spindel mit 0,3 mm Steigung, eine Feststellvorrichtung und Newport's patentiertes Verschraubungssystem.Dieses Verschraubungskonzept erlaubt eine einfache Montage der Lineartische. Die Bolzenschrauben werden in die dafür vorgesehenen Bohrungen geschraubt und der zu befestigende Lineartisch anschließend auf die vorstehenden Bolzen gesetzt. Die Baugruppe wird dann durch zwei Schrauben an der Seite des Messtisches fest verschraubt. Die Baugruppen lassen sich problemlos wieder zerlegen und in anderer Konfiguration zusammenbauen. Die Bolzenschrauben lassen sich an verschiedenen Stellen anbringen und ermöglichen dadurch vielseitige und stabile Konfigurationsmöglichkeiten.Alle Lineartische sind zusätzlich mit 4 Durchgangssenkbohrungen ausgestattet und werden mit je zwei Bolzenschrauben und vier Senkkopfschrauben geliefert.Die Lineartische der Serie 460PD sind kompatibel mit Newports Lineartischen der Serie M-460P. Die beiden Modelle besitzen die gleiche Größe und lassen sich mit den Bolzenschrauben problemlos miteinander verbinden.