Die Isolatoren Elastodamp von Newport bieten eine hervorragende pneumatische Schwingungsisolierung mit Elastomer-Dämpfung für Lasten bis zu 91 kg pro Isolator. Die mit dem Stabilizer Hybridkammerdesign und der Elastomer-Dämpfungs-Technologie von Newport ausgestatteten Isolatoren besitzen ein besonders großes Compliance-Volumen und daher eine ausgezeichnete vertikale und horizontale Schwingungsisolierung, die bei Isolatoren dieser Größe ihresgleichen sucht. Sie verfügen über eine hohe Dämpfung und kurze horizontale Rückstellzeiten, wie sie für Aufbauten mit Lastbewegungen wichtig sind, bei gleichzeitig nur sehr geringfügiger Beeinträchtigung der Schwingungsisolierungseigenschaften. Aufgrund der großen Auswahl und des modularen Designs können Aufbauten und Geräte mit größtmöglicher Flexibilität sehr präzise konstruiert werden.