Die Digital-Mikrometerschraube DMH-1 eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die absolute Position bzw. der Abstand zwischen zwei Positionen aufgezeichnet werden muss. Die Auflösung der Anzeige beträgt 1 mm. Die Digital-Mikrometerschraube ist zu den meisten Messtischen von Newport kompatibel und bietet neben einer kompakten Ausführung eine Reihe weiterer Qualitätsmerkmale.
Die Positionsauslesung erfolgt auf Knopfdruck wahlweise in Zoll oder Millimetern. Weitere Funktionen sind SPC-Ausgabe, Positionsfeststellung und automatische Abschaltung. Über die Preset-Taste lässt sich jede Position als Bezugsposition speichern und auf Knopfdruck abrufen. Die Zero/ABS-Taste dient der Nullpunkt-Festlegung. Jeder Punkt des Verstellweges kann als Nullpunkt ausgewählt werden.
Technische Daten
| Verstellweg (mm) |
15-30 |
| Auflösung, LCD (mm) |
1 |
| Genauigkeit (µm) |
±2 |
Die Einheit der Digitalanzeige ist einstellbar (Millimeter oder Zoll), aber die Skalierung an der Schraube ist in Zoll-Einheiten.