Die Differenzial-Mikrometerschrauben der Serie DM-L bieten präzise Positionierung im Sub-mm-Bereich und einen Grobverstellbereich bis zu 25 mm. Die Konstruktion basiert auf einer Kombination aus einer Standard-Mikrometerschraube und einer hochauflösenden Feinverstellschraube.
Der Verstellknopf am Ende der Schraube dient der schnellen Grobeinstellung. Die Einstellempfindlichkeit beträgt 1mm. Der Feinverstellknopf gestattet eine weitere Optimierung über 0,2 mm mit einer Einstellempfindlichkeit von 0,1 mm.
Die Differenzial-Mikrometerschrauben der DM-L Serie sind die einzigen Modelle, bei denen sich die Grob- und Feinverstellung mit einem einzigen Knopf feststellen lassen. Außerdem wird bei diesem neuartigen Feststellmechanismus die Schraube in einem Bereich ohne Gewinde von allen Seiten gleichmäßig eingeklemmt. Dadurch werden Spannungen ausgeglichen und die Position zuverlässig arretiert.