Ultrafeine Positioniergenauigkeit im Sub-mm-Bereich mit nur einem Antrieb bieten die Differenzial-Mikrometerschrauben der Serie DM. Der Verstellweg beträgt bis zu 25 mm. Die Modelle besitzen dieselbe Aufnahme wie die Mikrometerschrauben der Serie BM und die Antriebe BHC. Im Vergleich zu Mikrometerschrauben ist die Einstellempfindlichkeit um eine Größenordnung besser. Die Differenzial-Mikrometerschrauben der Serie DM bilden den Standardantrieb bei Messtischen der Serien M-UMR und M-MVN sowie bei den Spiegelhaltern der Serie SL. Sie bestehen aus einer Kombination von hochauflösender Feinverstellschraube und Standardmikrometerschraube. Der Verstellknopf am Ende der Mikrometerschraube dient der schnellen Grobeinstellung. Die Einstellempfindlichkeit beträgt 1 mm. Der Feineinstellknopf gestattet eine weitere Optimierung über einen begrenzten Verstellbereich mit einer Einstellempfindlichkeit von 0,1 mm und einer Skalierung von 1 mm. Die Modellnummern entsprechen dem Durchmesser des Verstellknopfes und dem Verstellweg.