Serie Agilis™ Rotationstisch mit Piezomotor
  • Praktische ferngesteuerte Justage
  • Kontinuierliche Rotation um 360° mit 5 µrad (1 Bogensekunde) Einstellempfindlichkeit
  • Extrem kompakt — ideal für Aufbauten mit wenig Platz und zur Systemintegration
  • Hervorragende Langzeitstabilität
  • Manuelle Steuerung und USB-Schnittstelle
Share This Page
DescriptionSpecifications Models

Der Miniatur-Rotationstisch AG-PR100 der Serie Agilis™ kombiniert die Vorteile einer motorisch betriebenen Komponente, d.h. eine sehr hohe Einstellempfindlichkeit und eine bequeme Fernbedienung, mit einer kompakten Bauform. Und das zum Preis eines hochwertigen manuellen Positionierers.

Der AG-PR100 bietet 360° kontinuierliche Drehung für Wellenplatten und Polarisatoren mit 25,4 mm Durchmesser in ultra-kompakter und leichter Bauform. Der Innendurchmesser ist mit einem 1.063-20 Gewinde versehen und mit den Kalkspatpolarisatoren der Serien 10GT und 10GL, dem Strahlteilerwürfelhalter CH-0.5 und dem Gewindeeinsatz RSA-1TI kompatibel. Ein Haltering A-1.25-1RR ist im Lieferumfang enthalten.

Der AG-PR100 verwendet Newport's neuartigen Agilis™ Piezoschritt-Direktmotor. Wie bei allen Komponenten der Serie Agilis™ ist der Motor direkt an den Schlitten gekoppelt - ohne zwischengeschaltete Antriebsspindel oder Getriebe. Im spannungslosen Zustand wird die Position durch die Anpresskraft des Motors gehalten, wodurch eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert wird. Im Vergleich zu anderen Verstelltischen mit Antriebsspindel zeichnet sich das Direkt-Antriebssystem der Agilis-Motoren durch einen uneingeschränkten Einstellbereich, kein Umkehrspiel und eine lange Lebensdauer aus. Und mit einer kleinsten Schrittweite von 50 nm (5 µrad am Abtrieb des AG-PR100) sind diese Motoren auch für höchstempfindliche Justageaufgaben geeignet - unerreichbar mit Ultraschall-Motoren.

Die von Newport entwickelte Kugelführung des AG-PR100 garantiert eine hochpräzise Rotationsbewegung mit minimalem Taumeln unter 100 µrad.

Die Agilis-Steuerung AG-UC2 ermöglicht eine komfortable Fernbedienung und USB-Computersteuerung von bis zu zwei AG-PR100 Positionierern. Für jede Achse stehen an der Steuerung zwei Reihen mit Tasten zur Einstellung der Schrittgröße, zur präzisen Feinjustage mit niedrigen Geschwindigkeiten und zur Grobpositionierung mit hohen Geschwindigkeiten zur Verfügung. Der Netzanschluss erfolgt über einen USB-Port, entweder über den Computer oder das USB-CH Netzgerät. Eine Utility-Software ermöglicht die Fernbedienung der Steuerung über den Computer. ASCII-Befehle und LabView VIs für alle Funktionen sind vorhanden.

Warum Agilis Verstelltische?

Mechanische Reibung und die Nebeneffekte menschlicher Bedienung sind Faktoren, die die Präzision und Stabilität der Einstellung optischer Aufbauten einschränken. Theoretisch ist es möglich, mit sehr feiner Mechanik und Differenzialschrauben eine Einstellempfindlichkeit im Sub-Bogensekunden-Bereich zu erreichen. In der Praxis sind häufig jedoch die lateral an der Komponente angreifenden Kräfte während der Einstellung so groß, dass die Justage lange dauert und das Ergebnis frustrierend ist. Weiterhin sind viele optische Experimente gegenüber äußeren Einflüssen sehr empfindlich und bieten nur dann konsistente Ergebnisse, wenn sie abgeschirmt werden.

Motorische Positionierer beseitigen die Probleme der manuellen Bedienung, sind in der Regel jedoch teuer und groß und deshalb für die Systemintegration oder den Einsatz auf engem Raum nur beschränkt geeignet. Die Verstelltische der Agilis Serie bieten eine kostengünstige Alternative in kompakter Bauform und kompromissloser Qualität in puncto Einstellempfindlichkeit, Geschwindigkeit und Positionsstabilität.





Agilis 2-achsige Handsteuerung



Agilis AG-PR100 Rotationstisch auf einem vertikalen Stift



Agilis AG-PR100 Rotationstisch für Optiken mit 25,4 mm Durchmesser

Weitere Pordukte der Agilis™ Serie:


Spiegelhalter für Optiken mit 0,5"- und 1"-Durchmesser, siehe Spiegelhalter mit Piezomotor.


Lineartisch mit 12 mm Verstellweg, siehe Lineartisch mit Piezomotor.