Die neuen Spiegelhalter der Serie Agilis sind mit einem Piezomotor ausgestattet und bieten ein vollständig neues Konzept für die Justage von hochempfindlichen Laser-Aufbauten. Die Agilis-Halter kombinieren eine sehr hohe Einstellempfindlichkeit mit bequemer Fernbedienung in einer kompakten Bauform. Und das zum Preis eines hochwertigen manuellen Spiegelhalters.
Warum Agilis Spiegelhalter?
Mechanische Reibung und die Nebeneffekte menschlicher Bedienung sind Faktoren, die die Präzision und Stabilität der Einstellung optischer Aufbauten einschränken. Theoretisch ist es möglich, mit sehr feiner Mechanik und Differenzialschrauben eine Einstellempfindlichkeit im Sub-Bogensekunden-Bereich zu erreichen. In der Praxis sind häufig jedoch die lateral an der Komponente angreifenden Kräfte während der Einstellung so groß, dass die Justage lange dauert und das Ergebnis frustrierend ist. Weiterhin sind viele optische Experimente gegenüber äußere Einflüsse sehr empfindlich und bieten nur dann konsistente Ergebnisse, wenn sie abgeschirmt werden.
Motorische Spiegelhalter beseitigen die Probleme der manuellen Bedienung, sind in der Regel jedoch teuer und groß und deshalb für die Systemintegration oder den Einsatz auf engem Raum nur beschränkt geeignet. Die Halter der Agilis Serie bieten eine kostengünstige Alternative in kompakter Bauform und kompromissloser Qualität in puncto Einstellempfindlichkeit, Geschwindigkeit und Positionsstabilität.
Die Agilis Spiegelhalter sind die ersten Produkte, die mit Newport's neuartigem, nicht-resonanten Piezo-Direkt-Motor ausgestattet sind. Die hochintegrierten Motoren sind direkt seitlich an die zu bewegende Frontplatte gekoppelt (keine Schraubendrehung). Im spannungslosen Zustand wird die Spiegelposition durch die Anpresskraft des Motors gehalten, ohne dass eine Positionsänderung zwischen laufendem Betrieb und spannungslosem Zustand auftritt. Im Vergleich zu Haltern mit Antriebsschraube, sei es manuell oder motorisch, bieten die Agilis-Halter eine schnellere Justage und keinen Todgang. Das nicht-resonante Motorprinzip der Agilis-Halter eignet sich dabei ideal für kurzhubige Feinverstellungen und bietet eine kleinste Schrittweite von 50 nm, unerreichbar mit alternativen Ultraschallmotoren.
NEU: Für absolute Positionieraufgaben, wie z.B. das Zurückfahren auf eine bestimmte Position, sind die Modelle AG-M050L und AG-M100L mit hochpräzisen elektrischen Endschaltern ausgestattet. Neben ihrer Funktion als Sicherheitskomponente wird der Endschalter zur Messung der durchschnittlichen Schrittweite verwendet, wobei die Anzahl der Schritte vom linken bis zum rechten Ende des Verstellwegs (und umgekehrt) gezählt wird. Da die durchschnittliche Schrittweite des Agilis-Motors unter vergleichbaren Bedingungen wiederholbar ist, kann eine absolute Position ohne kostspieliges Encoder-Feedback angefahren werden. Per Kommando ist es so möglich eine eingestellte Position zu messen und an diese jederzeit und überall mit einer Reproduzierbarkeit besser als 0,05° wieder zurückzukehren. Ein Verstellwinkel von 0,05° entspricht ungefähr 1/12-Drehung an einer Mikrometerschraube an einem vergleichbaren manuellen Spiegelhalters.
Die Agilis-Steuerung AG-UC2 vereint eine komfortable Fernbedienung und USB-Computersteuerung von Agilis-Haltern. Für den Handbetrieb stehen Taster zur Einstellung der Schrittgröße, zur präzisen Feinjustage mit niedrigen Geschwindigkeiten und zur Grobpositionierung mit hohen Geschwindigkeiten zur Verfügung. Die gleichen Funktionen sind auch über eine Wondows-Software und den integrierten USB-Port zugänglich. Eine Windows DLL und LabView (8.5) -Treiber vereinfachen die Integration in komplexere Justiervorgänge und Ausricht-Routinen. Die Spannungsversorgung der AG-UC2 erfolgt durch den integrtierten USB-Port direkt vom Computer, alternativ durch ein USB-Netzgerät (z.B. USB-CH-EU). Für OEM-Versionen der Agilis-Steuerung wenden Sie sich bitte direkt an Newport.
Weitere Produkte der Serie Agilis
AG-LS25 Lineartisch, siehe Lineartisch mit Piezomotor.
AG-LS25 Lineartisch, siehe Lineartisch mit Piezomotor.
AG-PR100 Rotationstisch, siehe Rotationstisch mit Piezomotor.
Technische Daten der Agilis-Spiegelhalter
|
|
AG-M050N
|
AG-M100N
|
AG-M050L
|
AG-M100L
|
| Optikdurchmesser |
12,7 |
25,4 |
12,7 |
25,4 |
| Verstellbereich (°) |
±2 |
| Endschalter |
Keine |
Präzise elektrische Endschalter |
| Einstellempfindlichkeit (µrad) |
2 |
1 |
2 |
1 |
| Absolute Genauigkeit (°) |
N,A, |
0,05°(1) |
| Maximale Geschwindigkeit (°/s) |
1,5 |
0,75 |
1,5 |
0,75 |
| Thermische Verkippung (µrad/°C) |
7 |
4 |
7 |
4 |
| Gewicht (g) |
25 |
85 |
25 |
85 |
| Verbindungskabel |
1,2 m Länge, 4-Stift-Mini-DIN-Stecker Kabelverlängerung mit AG-MD4-1.2 möglich |
|
|
|
|
(1) Maximale Positionsabweichung von vor einem MA Kommando (zum Messen der eingestellten Position) zu nach einem PA Kommando (zum Anfahren einer absoluten Position - Ergebnis des MA Kommandos).