Serie AJS Feinverstellschrauben
  • Einstellempfindlichkeit im Sub-mm-Bereich durch Gewindesteigungen bis zu 0,2 mm
  • Patentierter Feststellmechanismus, der die Position nicht beeinflusst - exklusiv bei Newport
  • Neue Schraubenköpfe mit Innensechskant, für verbesserte Einstellempfindlichkeit
  • Für Sonderausführungen rufen Sie uns bitte an
Share This Page
Description Models Catalog PDF
Feinverstellschrauben mit 0,25 mm SteigungVon links nach rechts: AJS100-0.5, AJS100-02H

Die Feinverstellschrauben der Serie AJS besitzen ein präzise gewalztes Gewinde für eine besonders feinfühlige Verstellung. Die Gewindesteigungen von 0,2 mm und 0,25 mm ermöglichen eine bessere Auflösung als Mikrometerschrauben. Wenn auf eine Positionsangabe verzichtet werden kann, bieten die Feinverstellschrauben eine kostengünstige Alternative zu Mikrometerschrauben.

Unser neuer, patentierter Feststellmechanismus, jetzt Standard mit allen Schrauben, beeinflusst in keinster Weise die eingestellte Position. Neue Schraubenköpfe mit Innensechskant verbessern die Einstellempfindlichkeit.

Hochpräzise gewalzte Gewinde aus Edelstahl mit Gewindesteigungen von 0,20 mm, 0,25 mm und 1,27 mm laufen haftreibungsfrei in einer Buchse aus Aluminium-Bronze, geschmiert mit einem von Newport entwickelten Schmierstoff. Die Buchse mit 9,5 mm Außendurchmesser verfügt zusätzlich über eine Aussengewinde mit Mutter und ermöglicht so die Befestingung an unterschiedliche Optikhalter und Verschiebetische. Unsere Miniatur-Feinverstellschrauben der Serie AJS8 eignen sich besonders für OEM- oder kundenspezifische Anwendungen, wenn es auf eine kleine Baugröße ankommt. Die Baureihe AJS20 mit 1,27 mm Gewindesteigung eignet sich für schnelle Verstellungen über größere Distanzen.

Unser patentierter Festellmechanismus fixiert die Schraube sicher und stabil in ihrer Position einfach durch Anziehen einer Madenschraube. Bei Versionen mit Drehknopf sind die Fixierschraube seitlich in radialer Richtung angebracht, während bei den Modellen mit Innensechskantkopf die Fixierschraube am Kopfende der Buchse in axialer Richtung angebracht ist. Der gleiche Sechskantschlüssel wird für die Positionierung und für die Feststellung benutzt.

Wir bieten die Feinverstellschrauben der Serie AJS mit Verstellwegen von 6,35; 12,7; 25,4 und 50,8 mm, sowie mit Drehknopf oder Innensechskantkopf an. Für die Modelle mit Innensechskant sind die Drehknöpfe KD.37 und KD.75 separat erhältlich.


Feinverstellschrauben mit 0,20 mm Gewindesteigung
AJS127-0.5H


Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung
im Uhrzeigersinn (oben beginnend): AJS100-0.5H-NL, AJS100-0.5K, AJS100-0.5K-NL


Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung
AJS8-100-0.5H


Verstellschrauben mit 1,27 mm Gewindesteigung
AJS20-2


Drehknöpfe für Schrauben mit Innensechskant sind separat erhältlich
von links nach rechts: AJS100-0.5H, KD.37, KD.75