Die Miniatur-Lineartische 411-05S und 422-1S eignen sich ideal für Positionieraufgaben in der Opto-Mechanik und im Labor, wenn eine lineare Verstellung auf kleinem Raum erforderlich ist. Die Lineartische sind mit einer vorgespannten Kugelführung ausgestattet, bei denen die gehärteten Kugeln gegen gehärtete und polierte Stahlstäbe laufen. Feinverstellschrauben mit Kugelspitzen und einer Gewindesteigung von 0,3 mm sind mit Federn gegen den Schlitten vorgespannt, um eine hohe Auflösung und ein minimales Umkehrspiel zu gewährleisten.
Die Feder und die Feinverstellschraube lassen sich bei Bedarf auch entfernen. Mehrere Bohrungen auf dem Schlitten und der Schiene erlauben vielseitige Montageoptionen, z.B. die Befestigung auf einem Montagestift der Serie M-SP. Die Lineartische lassen sich einfach zu XY-Modellen zusammenbauen. Zur vertikalen Befestigung wird ein Montagewinkel 411B benötigt. Auf diese Weise lassen sich kompakte XYZ-Konfigurationen zusammenbauen und höhere Lasten zentrieren. Siehe auch Kompakte Lineartische mit Schwalbenschwanzführung.
Diese Lineartische sind ausschließlich mit zölligen Bohrungen erhältlich.