Die Präzisionshubtische 271 und 281 sind speziell für die präzise, gleichförmige Vertikalpositionierung schwerer Lasten ausgelegt. Im Unterschied zu herkömmlichen Hubtischen wird die Konstruktion, die auf drei rechtwinklig zueinander angebrachten Scharnieren beruht, mit zunehmender Arbeitshöhe immer stabiler.
Die eine Seite des Hubtisches ist mit einem metrischen Bohrungsraster versehen, die andere mit einem zölligen Bohrungsraster. Zur Befestigung auf optischen Tischen sind sowohl an der Grund- als auch an der Deckplatte jeweils vier Langlöcher vorhanden.