| F-EDF-T3
|
1100-1250 |
4,9 -6,5 mm |
0,23 ±0,02 |
< 7 dB/km |
5,0 - 8,0 dB/m |
125 ±1 |
245 ±10 |
³ 1,38 GPa |
UV gehärtetes Acrylat, zweilagig |
StockerYale |
| F-EDF-T6
|
1100-1400 |
4,7 - 5,7 mm |
0,23 - 0,27 |
< 10 dB/km |
15 - 20 dB/m |
125 ±1 |
245 ±10 |
³ 1,38 GPa |
UV gehärtetes Acrylat, zweilagig |
| F-EDF-T9
|
800 - 950 |
4,9 - 6,3 mm |
0,23 ±0,02 |
£ 7 dB/km |
5,0 - 7,0 dB/m |
125 ±1 |
245 ±10 |
³ 1,38 GPa |
UV gehärtetes Acrylat, zweilagig |
| F-EDF
|
935 ±35 |
5,5 mm (@1550nm, nominal) |
0,22 - 0,24 |
£ 10 dB/km |
5,5 / 5,2 dB/m (@ 1535 / 978) |
125 ±1 |
245 ±12 |
|
|
Fibercore |