Die Spiegelbeschichtung UF.35 bietet maximale Reflexion und niedrigste Pulsdispersion über einen sehr großen Bereich von nahezu 400 nm.
Mit mehr als 99,6% Reflexion von 680 nm bis 1060 nm ist dieser Spiegel ideal geeignet für Newport Spectra-Physics Tsunami®, Spitfire Pro® und Mai Tai® Laser. Das sorgfältige Design und der fortschrittliche Beschichtungsprozess ergeben einen Spiegel mit maximaler Reflexion, maximaler Bandbreite und minimaler Pulsdispersion. Die Beschichtung UF.35 bietet eine sehr niedriger Phasendispersion und eine leicht negative Dispersion zweiter Ordnung über den gesamten Durchstimmbereich, jeweil optimiert für S- oder P-polarisiertes Licht.