Diese Übersicht listet die erhältlichen Isolatoren samt Resonanzfrequenzen, Belastbarkeiten (für vier Isolatoren) und Anwendungsmöglichkeiten für jedes einzelne Modell auf.
|
Resonanzfrequenz |
Belastbarkeit (Für 4 Isolatoren) |
Anwendung |
| Vertikal |
Horizontal |
 |
|
LabLegs Serie I-2000 |
1 Hz |
1,5 Hz |
3003636 kg |
Hochauflösende Experimente und Verfahren Elektrooptische Experimente und Systeme Interferometrie- und Spektroskopie-Anwendungen |
 |
|
LabLegs Serie PL-2000 |
1,2 Hz |
1,5 Hz |
3003636 kg |
Hochauflösende Experimente und Verfahren Elektrooptische Experimente und Systeme Interferometrie- und Spektroskopie-Anwendungen |
 |
|
LabLegs Serie SL-1200 |
3,2 Hz |
1,5 Hz |
6002180 kg |
Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Schwingungsdämpfung und Gesamtlasten von weniger als 2180 kg für ein System mit 4 Füßen |
 |
|
LabLegs Serie SL-600 |
3,5 Hz |
1,5 Hz |
3001090 kg |
Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Schwingungsdämpfung und Gesamtlasten von weniger als 1090 kg für ein System mit 4 Füßen |
 |
|
LabLegs Serie RL-2000 |
55 Hz |
45 Hz |
453636 kg |
Anwendungen, die Montageplatten mit großer Steifigkeit aber keine Schwingungsisolierung benötigen Experimente, die eine Strahlführung von Tisch zu Tisch erfordern |
 |
|
Serie I-125A |
2,5 Hz |
2,0 Hz |
45225 kg |
Ideal für die Integration in OEM-Systeme |
| Serie I-250A |
2,5 Hz |
2,0 Hz |
90450 kg |
Ideal für die Integration in OEM-Systeme |
| Serie I-325A |
2,0 Hz |
1,5 Hz |
133578 kg |
Ideal für die Integration in OEM-Systeme |
 |
|
Serie I-500 |
1,6 Hz |
1,5 Hz |
225900 kg |
Schnelles Ansprechen, kurze Rückstellzeit Ausgezeichnet geeignet für bewegte Lasten |
 |
|
Serie I-800A |
1,5 Hz |
1,5 Hz |
1351422 kg |
Sehr schnelles Ansprechen Ausgezeichnet für bewegte Lasten |
 |
|
CM-225 |
3,5 Hz |
3,5 Hz |
22100 kg |
Sehr geringe Bauhöhe |
 |
|
SLM |
3,5 Hz |
|
458727 kg |
Isoliert Untergestelle und Montageplatten |