Schmalbandige Entspiegelungen

Newports V-Coatings für Laserlinien erhöhen die Transmission in Lasersystemen mit mehreren optischen Elementen erheblich. Die sorgfältig optimierte, widerstandsfähige Dünnfilm-Beschichtung reduziert die Oberflächenverluste auf weniger als 0,2 %. Die Laserenergie wird auch in komplexen Systemen optimal transmittiert und geht nicht durch Reflexion oder Streuung verloren. Diese optimierten Leistungen sind allerdings nur in einem begrenzten Wellenlängenbereich zu erreichen. Die Entspiegelungen sind für die meisten üblichen Laserlinien erhältlich. Die AR.33-Entspiegelung für 1064 nm gibt es für die meisten Newport-Linsen ab Lager. Alle anderen V-Coatings werden auf Anfrage produziert.

Technische Daten

Substrat-Material BK 7 und Fused Silica
Widerstandsfähigkeit MIL-C-675C, mittlerer Abrieb
Reinigung Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken)
Zerstörschwelle AR.25: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 488/514 nm
AR.27: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 532 nm
AR.28: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 632,8 nm
AR.29: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 694 nm
AR.33: 2000 W/cm2 CW, 3 J/cm2 bei 10 ns Pulsdauer für 1064 nm
Zentral-Wellenlänge
(nm)
Reflexion je Oberfläche Einfallswinkel Bestellnummer der Beschichtung
488–514,5 Rmax <0,25% 0–15° AR.25*
532 Rmax <0,25% 0–15° AR.27*
632,8 Rmax <0,25% 0–15° AR.28*
694 Rmax <0,25% 0–15° AR.29*
1064 Rmax <0,25% 0–15° AR.33

*Es werden ganze Fertigungslose in Rechnung gestellt.