Saphirfenster eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen hoher Druck, Vakuum oder korrosive Medien eine Rolle spielen. Saphir, eine spezielle Kristallform von Al2O3, ist gegenüber starken Säuren resistent. Er besitzt eine hohe Druckfestigkeit und einen hohen Schmelzpunkt. Außerdem ist er resistent gegenüber UV-Strahlen. Newport-Saphirfenster sind unbeschichtet, doch eine MgF2-Einzelschicht erhöht die Transmission der Einzelfläche auf bis zu 99 % über den gesamten sichtbaren Spektralbereich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an Saphirfenstern mit MgF2 Beschichtung interessiert sind.