Die SUPREMA Serie setzt neue Maßstäbe im Bereich der modularen Präzisionsoptikhalter für anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Entwicklung sowie im industriellen OEM-Einsatz. Die wichtigsten Merkmale von Optikhaltern sind eine sensitive Feinjustage und eine hohe Langzeitstabilität. SUPREMA ermöglicht die Feinabstimmung höchst empfindlicher Versuchsaufbauten und eine Langzeitstabilität, die alle anderen auf dem Markt erhältlichen modularen Halter übertrifft.
Die SUPREMA-S Modelle zeichnen sich durch eine unübertroffene Wärmestabilität aus. Die SUPREMA-N Modelle bieten mehrere Konfigurationsmöglichkeiten mit verschiedenen Antriebsoptionen. Optimierte Designelemente (Form, Passung und Funktion) zeichnen den konfigurierbaren und abstimmbaren Optikhalter mit höchster Stabilität und Zuverlässigkeit aus. Alle SUPREMA Modelle bieten eine hervorragende Wärmestabilität.
Kinematische Optikhalter der Serien SN050 und SS050
Unsere neuen SUPREMATM 12,7 mm kinematischen Optikhalter bieten eine hervorragende Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig kleinen Abmessungen. Es stehen Versionen mit dem patentierten Design mit einer offenen Ecke sowie mit geschlossenen Aperturen für eine erhöhte Stabilität zur Auswahl. Darüber hinaus können die SN050 und SS050 Halter mit einem Optikzugang auf der Vorder- oder Rückseite bestellt werden. Beide Versionen sind aus gehärtetem Edelstahl gefertigt und werden in einem Spritzgussprozess geformt. Dies stellt eine kostengünstige Methode dar, mit welcher nichtsdestoweniger die Leistungsfähigkeit von geschmiedetem Edelstahl erreicht wird. Drei präzise Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung sind standardmäßig in den SN050 und SS050 Haltern vorhanden. Optional steht ein Klemmmechanismus zur Verfügung.
Ideal für OEM Anwendungen, verfügen die SN050 und SS050 über zwei gesenkte M2 Durchgangsbohrungen für die Montage. Zusätzlich gibt es zwei 1,6 mm Durchgangsbohrungen für Orientierungsstifte, was eine wiederholgenaue Systemintegration ermöglicht. Für Forschungsanwendungen, die eine höhenverstellbare Stiftmontage erfordern, bieten wir Stiftadapter mit gesenkter M4 Durchgangsbohrung an. Die Bohrungen für die Orientierungsstifte an den Stiftadaptern stimmen exakt mit denen an den SN050 und SS050 Spiegelhaltern überein. Orientierungsstifte selber sind nicht enthalten.
Kinematische Optikhalter der Serie SN100
Die kinematischen SN100 Optikhalter bieten verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten wie den Einsatz der Optiken von beiden Seiten des Spiegelhalters, eine große Auswahl an Antriebsoptionen und optionale Feststellmechanismen. Die SN100 Optikhalter werden nach einem von Newport entwickelten, patentierten Verfahren aus gepresstem und gesintertem Edelstahl gefertigt, mit dem sich kostengünstig hochwertige Produkte mit einer Leistungsfähigkeit herstellen lassen, die der von geschmiedetem Edelstahl nahe kommt. Newports SN100 Design konnte auf Grund unserer langjährigen Erfahrung mit opto-mechanischen Komponenten, in der Schwingungsisolierung, Optik und den Werkstoffwissenschaften optimiert werden. Durch umfassende Designstudien, Anwendung der Finite-Element-Analyse und gündliches Testen haben wir Leistungsmerkmale erzielt, die bisher nur mit kostspieligen, kundenspezifischen Spiegelhaltern aus Edelstahl möglich waren.
Die patentierte Konstruktion mit einer offenen Ecke (Clear Quadrant Design) erlaubt es, den Strahlengang dicht an der Optik vorbeizuführen. Die Optiken werden durch eine Halteschraube mit Nylonspitze oder mit Klebstoff (Epoxy) in ihrer Position fixiert. Umfassende Labortests haben ergeben, dass die Klebstofffixierung der Optik optimale Leistungen und eine hervorragende Stabilität gewährleistet.
Die SN100 Optikhalter bieten eine optimale und sehr sensitive Feinjustage. Polierte und geläppte Karbid-Plättchen gewährleisten eine gleichmäßige und wiederholbare Positionierung der Optik. Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung sorgen für eine optimierte Empfindlichkeit und gleichmäßige Justage. Konfigurationen mit zwei Antrieben ermöglichen Kippverstellungen in einem Bereich von +/- 7 Grad in zwei Achsen. Konfigurationen mit drei Antrieben bieten Kippverstellungen in zwei Achsen und eine zusätzliche lineare Verstellung. Unsere große Auswahl an Antriebsoptionen umfasst eine ganze Reihe von feststellbaren Standard-Mikrometerschrauben und Feinverstellschrauben (mit Drehknopf oder Innensechskant) und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, den für seine spezielle Anwendung am besten geeigneten Antrieb individuell auszuwählen. Wegen des standardisierten Durchmessers (9,5 mm) der Aufnahme für unsere Antriebe lassen sich u.a. auch die motorischen NewStep Aktuatoren montieren.
Praktische M4-Montagebohrungen ermöglichen eine schnelle, präzise, sichere und stabile Befestigung. In Kombination mit Standard-Stiften und Stifthaltersystemen lassen sich die SUPREMA Optikhalter höhenverstellbar montieren. Für eine feste Höhe stehen Sockelstifte zur Verfügung.
Kinematische Optikhalter der Serie SS100
Die kinematischen SS100 Optikhalter bieten eine extrem hohe thermische Stabilität. Messungen der thermischen Drift belegen, dass die SUPREMA Modelle für stabile kinematische Optikhalter neue Maßstäbe setzen. Durch einzigartige Designmerkmale, wie z.B. den verwendeten Werkstoff und verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, bieten die SS100 Modelle eine optimale Lösung für höchst anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Entwicklung und im industriellen OEM-Einsatz.
Die kinematischen SS100 Optikhalter werden aus gepresstem und gesintertem Edelstahl gefertigt, mit dem sich kostengünstig hochwertige Produkte mit einer Leistungsfähigkeit herstellen lassen, die der von geschmiedetem Edelstahl nahe kommt. Newports SS100 Design konnte aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit opto-mechanischen Komponenten, in der Schwingungsisolierung und den Werkstoffwissenschaften optimiert werden. Durch umfassende Designstudien, Anwendung der Finite-Element-Analyse und gründliches Testen haben wir Leistungsmerkmale erzielt, die bisher nur mit kostspieligen, kundenspezifischen Spiegelhaltern aus Edelstahl möglich waren.
Die SS100 Optikhalter bieten eine optimale Feinjustage. Polierte und geläppte Karbid-Plättchen gewährleisten eine gleichmäßige und wiederholbare Positionierung der Optik. Feinverstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung sorgen für eine optimierte Empfindlichkeit. Konfigurationen mit zwei Antrieben ermöglichen Kippverstellungen in einem Bereich von +/- 4 Grad in zwei Achsen. Konfigurationen mit drei Antrieben bieten dagegen Kippverstellungen in zwei Achsen und eine zusätzliche lineare Verstellung. Ein Feststellmechanismus, der für eine sichere Fixierung ohne Änderung der Position sorgt, ist verfügbar. Es sind zudem Antriebe mit Drehknopf oder Innensechskant erhältlich.
Praktische M4-Montagebohrungen ermöglichen eine schnelle, präzise und sichere Befestigung. In Kombination mit Standard-Stiften und Stifthaltersystemen lassen sich die SUPREMA Optikhalter höhenverstellbar montieren. Für eine feste Höhe stehen Sockelstifte zur Verfügung.
Hinweis: Alle Werte sind angegeben für die Nominalposition. Halter ohne Aktuatoren benötigen einen CP-0.5 Pivoteinsatz für 2-achsige Konfigurationen.
|
Modell |
Optikdurchmesser (mm) |
Feinverstellschrauben Gewinde |
Antriebsart |
Feststellbar |
Verstellbereich (°) |
Einstellempfindlichkeit* (Bogensek.) |
| SN050-F3
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN050-F3N
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN050-R3
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN050-R3N
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-F3
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-F3N
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-R3
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SS050-R3N
|
12,7 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
±5 ° |
8,5 |
| SN100-F
|
25,4 |
Siehe Fußnote |
|
+/- 7 |
|
| SN100C-F
|
25,4 |
Siehe Fußnote |
|
+/- 7 |
|
| SN100-F2H
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3H
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F2HN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3HN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F2K
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3K
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F2KN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-F3KN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 7 |
3,8 |
| SN100-LH
|
25,4 |
Siehe Fußnote |
|
+/- 7 |
|
| SN100-F2M
|
25,4 |
|
Mikrometerschraube |
|
+/- 7 |
5,7 |
| SN100-F3M
|
25,4 |
|
Mikrometerschraube |
|
+/- 7 |
5,7 |
| SS100-F2H
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-F3H
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-F2KN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-F3KN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R2H
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R3H
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Innensechskant |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R2KN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 4 |
3,8 |
| SS100-R3KN
|
25,4 |
Gewindesteigung 0,25 mm |
Drehknopf |
|
+/- 4 |
3,8 |
*Typisch, basierend auf 1° Drehung des Antriebs