SMC100CC und SMC100PP sind einachsige Motorsteuerungen für DC-Servomotoren (SMC100CC) und 2-Phasen-Schrittmotoren (SMC100PP) bis 48 VDC / 1,5 A RMS. Sie bieten eine kompakte und kostengünstige Möglichkeit zur Steuerung einer Vielzahl von Newport Positionierern, darunter ILS und GTS Lineartische, URS Rotationstische sowie CMA-CCCL und LTA Antriebe.
Die Kommunikation mit der SMC100 erfolgt vom PC über eine RS-232-C-Schnittstelle oder über eine USB Schnittstelle bei Verwendung des optionalen SMC-USB-Adapters (Voraussetzung: Windows-Betriebssystem). Eine Windows-basierte Software unterstützt alle Konfigurationen und ermöglicht einfache Positionierungen. Umfangreichere Programmabläufe können über ASCII-Kommandos gesteuert werden. Eine Bibliothek mit LabView-Treibern wird mitgeliefert.
Bei Einsatz mit Newport ESP-kompatiblen Positionierern erkennt die SMC100 das angeschlossene Produkt automatisch die Systemkonfiguration wird so zum Kinderspiel. Durch diese Newport-exklusive Funktion wird nicht nur die Konfigurationszeit verringert, sie schützt auch vor eventuellen Beschädigungen durch fehlerhafte Konfigurationen.
Über die integrierte RS-485-Schnittstelle können bis zu 31 Steuerungen über einen COM-Port betrieben werden. Dabei können einzelne Steuerungen direkt angesprochen werden, ohne dass sie vorher durch ein weiteres Kommando selektiert werden müssen. Im Vergleich zu anderen Systemen, die auf einer RS-232-C-Schnittstelle basieren, bietet die SMC100 somit eine optimierte Mehrachsensteuerung, bessere Programmlesbarkeit sowie schnelleren Datenaustausch. Das Ausführen eines "Tell Position"-Kommandos, zum Beispiel, dauert lediglich zwischen 10 und 20 ms. Die SMC100 bietet außerdem komplexe „mehrachsige Befehle wie „Alle stoppen und „Bewegungsstart aller Achsen und verfügt über einen Datendurchsatz von 57,6 kBaud. Darüber hinaus bietet die SMC100 dezidierte Ausgänge für "In motion" und "Not referenced" die zur präzisen Sychronisation oder zur Statusanzeige verwendet werden können.
Die SMC-RC ist eine kostengünstige Handsteuerung für die SMC100. Sie verfügt über eine 16-stellige Positions- und Status-Anzeige und 4 Taster für +/- Bewegungen, Konfiguration, Referenzierung, und Motor an/aus.