Les SMC100CC et SMC100PP sont des contrôleurs mono-axe pour les moteurs à courant continu(SMC100CC) et pas-à-pas (2 phases) jusqu'à 48 V CC à 1,5 A rms. Il constitue une solution très compacte et économique pour piloter la plupart des platines Newport à courant continu, y compris les platines de translation M-ILS les plus usuelles, les plateaux tournants URS et les vérins LTA et CMA-CCCL.
La communication avec le SMC100 s'effectue via l'interface RS-232-C intégrée ou via un port USB utilisant l'adaptateur externe SMC-USB (requiert le système d'exploitation Windows). Un logiciel intuitif fonctionnant sous Windows prend en charge toutes les configurations et active les fonctionnalités d'entraînements de base. La programmation est simplifiée par une interface de commande ASCII et un ensemble de commandes mnémoniques à deux lettres.
Utilisés avec les platines Newport « ESP compatible », les SMC100 détectent le produit connecté automatiquement pour trouver les paramètres de pilotage les plus adaptés. Cette fonctionnalité exclusive Newport réduit le temps de configuration et protège votre équipement.
31 contrôleurs (maximum) peuvent être mis en réseau via la liaison RS-485 intégrée. Cette liaison en série full-duplex multi-drop simplifie la communication avec plusieurs unités sans qu'il soit nécessaire d'envoyer des commandes de sélection d'adresse. Cela induit une gestion multi-axes optimisée avec une meilleure lisibilité du programme et une communication plus rapide par rapport aux autres systèmes utilisant une liaison RS-232-C. Les SMC100 proposent aussi des commandes multi-axes avancées, du type Arrêter tout ou Démarrer un mouvement de tous les axes et fonctionnent à une vitesse de communication de 57 600 bauds.
En outre, pour plus d'efficacité dans son utilisation, les SMC100 possèdent des sorties dédiées pour les status "En Fonctiont" ou "Non Référencé".
Le SMC-RC est un boîtier de commande à distance pour le contrôleur SMC100. Il indique la position des axes via un affichage LCD à 16 caractères et possède 4 boutons poussoirs afin d'effectuer des déplacements dans les sens + et - , une recherche d'origine et alimenter ou couper un moteur.