Die Optikhalter der Baureihe SL dienen zur hochauflösenden Justage von Spiegeln oder Strahlteilern. Das kardanische Konstruktionsprinzip bewirkt, dass bei der Winkeljustage einer Achse kein Versatz in der anderen Achse auftritt. Zudem minimiert es das Wandern des Strahls und optische Weglängenänderungen. Die Halter sind alle auf eine maximale freie Apertur des transmittierten Strahls bei 45° Einfallswinkel ausgelegt.
Die Halter sind jeweils für einen einzelnen Optikdurchmesser entworfen worden, welcher der Produktbezeichnung entspricht, d.h. das Modell SL50 kann Optiken mit 50 mm Durchmesser aufnehmen. Die Grundplatte des Halters kann an einer der beiden abgeflachten Seiten angebracht werden. So kann man den Optikhalter immer ideal ausrichten. Die Optikhalter werden mit einem Abstandsstück und einer Grundplatte geliefert. Die optische Achshöhe beträgt je nach Modell 50 mm oder 75 mm. Zur kontinuierlichen Höhenverstellung eignet sich der Hubtisch M-ECN-80.
Die Serie SL gibt es mit BM Mikrometerschrauben oder mit BD Differenzialmikrometerschrauben, welche eine 10-fach höhere Auflösung bieten. Die feststellbaren BHC Verstellschrauben verhindern eine unbeabsichtigte Dejustage der Optik.
Für feste Höheneinstellungen empfehlen sich die Vertikalelemente M-RH
Optikhalter der Serie SL auf einer Messtischbaugruppe der Serie M-UMR
Empfohlenes Zubehör
- Befestigungsklemmen der Serie M-BR
- Hubtisch M-ECN-80
- Vertikalelemente der Serie M-RH
Technische Daten
|
Modell |
Optikdurchmesser (mm) |
φ Nutzbare Apertur (mm) |
DurchschnittlicheDicke der Optik(1) (mm) |
Transmittierter Strahl (mm) |
Reflektierter Strahl (mm) |
Winkelbereich α (°) |
Einstellempfindlichkeit(2) (Bogensek.) |
| SL25.4 |
25.4 |
21 |
5 |
9 |
11,5 |
3 |
5,8 |
| SL50 |
50 |
46 |
8 |
26 |
29,5 |
2 |
3,9 |
| SL51 |
50.8 |
46 |
8 |
25 |
29,3 |
2 |
3,9 |
| SL76.2 |
76.2 |
70.2 |
12,5 |
39 |
47 |
2 |
3,1 |
| SL101.6 |
101.6 |
93 |
18 |
56 |
60 |
2 |
2,7 |
1) Spiegeldicke zwischen 1-15mm, für Modell SL101.6 zwischen 14-20mm.
2) Beim Einsatz von BM Mikrometerschrauben.
Die Maximaldurchmesser von reflektiertem und transmittiertem Strahl bei 45° Strahleinfall sind für Optiken mit üblicher Dicke angegeben. Während der Durchmesser des reflektierten Strahls nicht von der Dicke der Optik abhängt, verringert sich der Durchmesser des transmittierten Strahls mit wachsender Dicke.