| Verstellbereich, grob |
360 ° |
360 ° |
360 ° |
Verstellbereich, fein (mit Mikrometerschrauben mit 4 mm Verstellweg) |
±2 ° |
±1,15 ° |
±0,92 ° |
| Einstellempfindlichkeit mit Standard-Mikrometerschrauben BM(Bogensek) |
3,5 |
2,1 |
1,7 |
| Einstellempfindlichkeit mit Differenzial-Mikrometerschrauben BD (Bogensek.) |
0,35 |
0,21 |
0,17 |
| Spiegeldurchmesser (mm) |
4280 |
92152,4 |
148203,4 |
| Spiegeldicke (mm) |
615 |
624 |
630 |
| Transmittierter Strahl (mm) |
50 |
95 |
125 |
| Reflektierter Strahl/Nutzbare Apertur in der Grundplatte (mm) |
35 |
58 |
80 |