|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Séries M-EL/M-EN Plateaux élévateurs

Séries M-EL/M-EN Plateaux élévateurs
Séries M-EL/M-EN Plateaux élévateurs
(de gauche à droite) M-EL80 et M-EL120

  • Mise à niveau rapide des instruments et des montages
  • Réglage continu et sensible par boutons moletés
  • Course verticale jusqu’à 120 mm et capacité de charge de 500 N

Informations ProduitDescription du produitDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Ces plateaux élévateurs combinent mise à niveau de précision et forte capacité de charge. Lorsque vous choisissez un plateau élévateur, les points importants à considérer sont la course verticale, la charge à positionner, la sensibilité de position requise et la taille du plateau élévateur.
Les plateaux élévateurs M-EL sont des positionneurs robustes avec une forte capacité de charge. Ils sont particulièrement utiles pour le positionnement de composants lourds alliant précision et stabilité.
Les plateaux élévateurs M-EN sont des positionneurs légers dotés d'une grande stabilité. Bien que compact, ces élévateurs ont une course importante.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Dimensions Plate-Forme
(mm)
 Course
(mm)
 Hauteur Minimum
(mm)
 Capacité de charge
(N)
 Poids
(kg)
 Prix
 
Disponible
 M-EL80  80 x 120  60  53  80  1,79  
$676.26
 
Disponible
 M-EL120  160 x 240  120  100  500  11,2  
$1186.00
 
Disponible
 M-EN40  40 x 40  42  25  10  0,25  
$559.98
 
2 semaines
 M-EN60  60 x 60  70  45  20  0,9  
$712.98
 
Disponible
 M-EN86  86 x 86  105  65  60  1,85  
$876.18



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .