|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Séries M-ECN/M-ECR Elévateurs à colonne

Séries M-ECN/M-ECR Elévateurs à colonne
Séries M-ECN/M-ECR Elévateurs à colonne

  • Mise à hauteur rapide de montages optiques
  • Jusqu'à 60 mm de course verticale
  • Mécanisme de blocage
Application

Informations ProduitDescription du produitDessins
Informations Produit
Les élévateurs à colonne M-ECN mettent à hauteur les montages et composants d'optique. Cet ajustement en hauteur se fait en tournant le plateau sur une colonne filetée. La hauteur désirée obtenue, l'orientation du plateau supérieur se fait par rotation de l'ensemble. Pour bloquer le dispositif en position, il suffit de tourner une bague moletée.
Les élévateurs à colonne M-ECR servent à positionner les montages et composants d'optique sans rotation du plateau supérieur. La hauteur se règle par rotation d'une bague d’entraînement puis se bloque à l'aide d'un bouton moleté. Le plateau supérieur du M-ECR-80 peut tourner librement et être bloqué en position à l'aide de trois vis latérales.




Références pour commander
 Quantité  Model  Plate-forme de Diamètre
(mm)
 Course
(mm)
 Poids
(kg)
 Prix
 -  -  50  35–53  0,10  
 
5 semaines
 M-ECN-80  80  100–160  0,83  
$556.92
 -  -  50  50–65  0,22  
 -  -  80  85–115  1,25  



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .