Informations Produit
Les platines de translation linéaires intégrées ULTRAlign M-562 sont construites en acier inoxydable pour une stabilité supérieure sur le long terme, avec des guidages à rouleaux croisés en acier durci, thermiquement homogènes, pour atteindre des performances inégalées. Les guidages à rouleaux croisés et les surfaces de roulement des chemins usinées avec précision offrent une rectitude de guidage exceptionnelle, avec une déviation angulaire inférieure à 100 microradians sur chaque axe.
Chaque axe des platines M-562 disposant d'un mécanisme de blocage sans mouvement parasite est conçu pour conserver le positionnement submicronique de la platine lors de son verrouillage ou de son déverrouillage. Les interfaces de montage des entraînements permettent une interchangeabilité simple et rapide, sur tout axe, à tout moment. Des platines avec entraînement à gauche (LH) ou entraînement à droite (RH) sont disponibles pour un positionnement ergonomique des entraînements. Et un large éventail d'entraînements manuels, motorisés ou électrostrictifs répondra à tous vos besoins de positionnement.
Les platines de translation linéaires intégrées ULTRAlign M-562 sont construites en acier inoxydable pour une stabilité supérieure sur le long terme, avec des guidages à rouleaux croisés en acier durci, thermiquement homogènes, pour atteindre des performances inégalées. Les guidages à rouleaux croisés et les surfaces de roulement des chemins usinées avec précision offrent une rectitude de guidage exceptionnelle, avec une déviation angulaire inférieure à 100 microradians sur chaque axe.
Chaque axe des platines M-562 disposant d'un mécanisme de blocage sans mouvement parasite est conçu pour conserver le positionnement submicronique de la platine lors de son verrouillage ou de son déverrouillage. Les interfaces de montage des entraînements permettent une interchangeabilité simple et rapide, sur tout axe, à tout moment. Des platines avec entraînement à gauche (LH) ou entraînement à droite (RH) sont disponibles pour un positionnement ergonomique des entraînements. Et un large éventail d'entraînements manuels, motorisés ou électrostrictifs répondra à tous vos besoins de positionnement.
Références pour commander |
|
* Les entraînements sont à commander séparément.
Les versions à entraînement à gauche contiennent -LH dans leur référence.
Pour les versions compatibles sous vide jusquà 10-6 hPa, il suffit d'ajouter V à la référence. Exemple: M-562-XYZV. Veuillez voir Introduction au matériel de positionnement pour les détails.
|
Entraînements recommandés |
| Entraînements manuels |
Prix |
Description |
Course (mm) |
Sensibilité (mm) |
| |
 |
Série AJS |
 |
Vis de réglage fin |
6 - 13 |
0,6 0,75 |
| |
Disponible |
SM-13 |
$64.99 |
Micromètre |
13 |
1 |
| |
Disponible |
HR-13 |
$139.74 |
Butée micrométrique de grande résolution |
13 |
0,5 |
| |
Disponible |
DM-13 |
$449.99 |
Butée différentielle |
13 |
0,1 |
| |
Disponible |
DM-13L |
$471.24 |
Butée différentielle |
13 |
0,1 |
| Entraînements motorisés |
| |
Disponible |
LTA-HS |
$1542.00 |
Vérin motorisé |
50 |
0,1 |
| |
 |
Série CMA |
 |
Vérin motorisé |
12.5 |
0,2 - 0,5 |
| |
Disponible |
PZA12 |
$915.00 |
Vérin piézo-électrique |
12.5 |
0,03 |
| |
 |
Série AD |
 |
Vérin électrostrictif |
13 |
0,04 - 0,06 |
|