|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Séries M-461/M-462 Platines de translation linéaire intégrées de précision à guidage par rouleaux croisés ULTRAlign™

Séries M-461/M-462 Platines de translation linéaire intégrées de précision à guidage par rouleaux croisés ULTRAlign™
Séries M-461/M-462 Platines de translation linéaire intégrées de précision à guidage par rouleaux croisés ULTRAlign™
(de gauche à droite) M-461-XY-M, M-461-XYZ-M et M-461-X-M
Les entraînements sont à commander séparément.

  • Course de 13 mm ou 25 mm selon la version
  • Corps en acier inoxydable avec guidages à rouleaux croisés pour une grande stabilité et une grande rigidité
  • Déviation angulaire garantie inférieure à 100 mrad sur chaque axe
  • Configurations "entraînement à gauche" et "entraînement à droite"

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les platines de translation linéaire intégrées ULTRAlign™ Séries M-461 et M-462 sont construites en acier inoxydable pour obtenir une grande stabilité, et sont équipées de guidages à rouleaux croisés en acier durci, thermiquement homogènes, pour atteindre des performances inégalées. Les guidages à rouleaux croisés et les surfaces de référence des chemins de roulement usinées avec précision offrent une rectitude de guidage exceptionnelle, avec une déviation angulaire inférieure à 100 mrad sur chaque axe.
Nos analyses ont montré que la stabilité optimale est obtenue en utilisant de l'acier inoxydable non seulement pour la platine, mais également pour les équerres, les interfaces de fixation des entraînements ainsi que les plaques de montage.
Nos platines ULTRAlign surmontent les limites des platines multi-axes issues des conceptions d'usinage industriel classique. Les entraînements sont placés hors de la trajectoire des charges volumineuses. Les montages verticaux ne dépendent pas de la raideur des ressorts, ce qui garantit une capacité de charge verticale maximale.
Une série de trous taraudés M6 facilite les montages. La semelle est amovible pour diminuer l'épaisseur utile de la platine. Chaque axe dispose d'un mécanisme de blocage conçu pour donner un déplacement négligeable de la platine lors de son verrouillage ou déverrouillage. ...



Références pour commander

Platines
 Quantité  Model  Entraînements*  Prix
   Série M-461 (course: 13mm)
 
Disponible
 M-461-X-M  1  
$430.50
 
Disponible
 M-461-XY-M  2  
$773.80
 
Disponible
 M-461-XY-LH-M  2  
$730.00
 
Disponible
 M-461-XYZ-M  3  
$1051.00
 
Disponible
 M-461-XYZ-LH-M  3  
$1051.00
 
Disponible
 M-461-XZ-M  2  
$797.12
 
Disponible
 M-461-Z-M  1  
$467.46
   Série M-462 (course: 25mm)
 
2 semaines
 M-462-X-M  1  
$551.25
 
Disponible
 M-462-X-SD  1  
$551.25
 
3 semaines
 M-462-XY-M  2  
$946.58
 
Disponible
 M-462-XY-SD  2  
$946.58
 
Disponible
 M-462-XY-LH-M  2  
$946.58
 
Disponible
 M-462-XYZ-M  3  
$1451.00
 
Disponible
 M-462-XYZ-SD  3  
$1451.00
 
Disponible
 M-462-XYZ-LH-M  3  
$1356.00
 
Disponible
 M-462-XYZ-LH-SD  3  
$1451.00
 
Disponible
 M-462-XZ-M    
$1048.00
 
4 semaines
 M-462-Z-M  1  
$662.50
   Kits de montage pour entraînement latéral
 
Disponible
 SDK-1  Kit de montage pour entraînement latéral (axe X ou Y)  
$63.95
 
Disponible
 SDK-2  Kit de montage pour entraînement latéral (axe Z)  
$63.95

* Les entraînements sont à commander séparément.
Les versions "entraînement à gauche" des configurations XY et XYZ contiennent “-LH” dans leur référence.

Pour les versions compatibles sous vide, veuillez contacter notre service commercial. voir Introduction au matériel de positionnement pour les détails.

Pour les configurations à entraînement latéral qui minimisent l’encombrement (pas de supplément à la commande), il suffit de remplacer “M” par “SD”. Exemple : M-462-X-SD.

Des modifications sur site des platines M-462 pour obtenir des translations avec entraînements sur le côté sont possible à l'aide du kit correspondant indiqué ci-contre.


Kits de montage pour entraînement latéral
 Configuration  Kit(s) nécessaire(s)  Quantité nécessaire
 Un axe: X  SDK-1  1
 Deux axes: XY  SDK-1  2
 Trois axes: XYZ  SDK-1 et SDK-2  2 et 1


Entraînements recommandés
 Entraînements manuels  Quantité    Prix  Description  Série M-461  Série M-462  Course
(mm)
 Sensibilité
(mm)
     Série AJSSérie AJS    Vis de réglage fin  .  .  13 – 25  0,6 – 0,75
   
Disponible
 SM-13  
$64.99
 Micromètre  .    13  1
   
Disponible
 SM-25  
$100.98
 Butée micrométrique    .  25  1,0
   
Disponible
 HR-13  
$139.74
 Butée micrométrique de grande résolution  .    13  0,5
   
Disponible
 HR-1  
$337.62
 Butée micrométrique de grande résolution    .  25  0,25
   
Disponible
 DM-13  
$449.99
 Butée différentielle  .    13  0,1
   
Disponible
 DM-13L  
$471.24
 Butée différentielle  .    13  0,1
   
Disponible
 DM-25L  
$502.86
 Butée différentielle    .  25  0,1
 Entraînements motorisés
   
Disponible
 LTA-HS  
$1542.00
 Vérin motorisé  .  .  50  0,1
   
1 week
 NSA12  
$342.99
 Vérin motorisé  .  .  11  0,2
     Série CMA    Vérin motorisé  .  .  12.5 – 25  0,2 - 0,5
     Série ADSérie AD    Vérin électrostrictif  .  .  13  0,04 – 0,06



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .