|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Séries M-426/M-436 Platines de translation de faible épaisseur à haute performance, guidées par des rouleaux croisés

Séries M-426/M-436 Platines de translation de faible épaisseur à haute performance, guidées par des rouleaux croisés
Séries M-426/M-436 Platines de translation de faible épaisseur à haute performance, guidées par des rouleaux croisés
Les entraînements sont à commander séparément. La M-426 est représentée avec une SM-25 et la M-436 est représentée avec une SM-50.

  • Guidage à rouleaux croisés pour des mouvements précis et une forte capacité de charge
  • Blocage en position intégré sur tous les modèles
  • Tests de qualité, par interférométrie, très poussés
  • Réversibles pour applications "entraînement à gauche" ou "entraînement à droite"
  • Compatibles avec les entraînements manuels ou motorisés du catalogue
  • Modulaires pour positionnement multi-axes de faible hauteur

Informations ProduitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les platines des séries M-426 et M-436 sont guidées par des rouleaux croisés roulant sur des chemins en V,en acier, rectifiés qui offrent une combinaison intéressante de mouvements à haute résolution, de faible déviation angulaire et de forte capacité de charge. Pour une stabilité, une répétabilité et une douceur exceptionnelle des mouvements, les entraînements appuient sur un pion en carbure de très haute dureté. Des ressorts poussent le chariot contre l'extrémité de la butée pour garantir l'absence de jeu. Et pour assurer des performances fiables et durables, ces platines sont soumises à des tests interférométriques très poussés dans nos laboratoires de contrôles.
Les interfaces de montage, extrêmement stables, en acier inoxydable rigide, vous permettent de fixer les entraînements manuels ou motorisés du catalogue, en configuration "entraînement à gauche" ou "entraînement à droite". Un blocage sans mouvements parasites (également réversible pour des configurations "entraînement à gauche"), semblable à ceux utilisés sur nos meilleures platines de la série ULTRAlign™, permet un positionnement positif stable et protège contre tout déréglage effectué par inadvertance.
Des versions avec plateau supérieur ouvert ou plein sont disponibles. Toutes les versions M-426 et M-436 possèdent une série de trous taraudés M6. Les ouvertures centrales de 58 mm de diamètre des ...



Références pour commander

Platines
 Quantité  Model  Description  Entraînements*  Prix
 
Disponible
 M-426  Plate-forme pleine  1  
$428.40
 
2 semaines
 M-436  Plate-forme pleine  1  
$616.08
 
Disponible
 M-426A  Plate-forme avec ouverture  1  
$466.14
 
2 semaines
 M-436A  Plate-forme avec ouverture  1  
$652.80

* Les entraînements sont à commander séparément.

Entraînements recommandés
 Entraînements manuels  Description  M-426  M-436  Course
(mm)
 Sensibilité
(mm)
   Série AJS
(Vis d'ajustement de haute précision)
 Vis de réglage fin  .  .  13 - 50  0,6 - 0,75
   SM-13
(Butées micrométriques)
 Micromètre  .    13  1
   SM-25
(Butées micrométriques)
 Butée micrométrique  .  .  25  1,0
   SM-50
(Butées micrométriques)
 Butée micrométrique    .  50  1
   HR-13
(Butées micrométriques verrouillables à haute résolution )
 Butée micrométrique de grande résolution  .    13  0,5
   DM-13
(Butées différentielles)
 Butée différentielle  .    13  0,1
   DM-13L
(Butées différentielles verrouillables)
 Butée différentielle  .    13  0,1
   DM-25L
(Butées différentielles verrouillables)
 Butée différentielle  .  .  25  0,1
 Entraînements motorisés
   Série CMA
(Vérins motorisés de faible encombrement)
 Vérin motorisé  .  .  12,5 - 25  0,2 - 0,5
   LTA-HS
(Vérins motorisés de précision)
 Vérin motorisé  .  .  50  0,1
   PZA12
(Vérins d’ultra-haute résolution)
 Vérin piézo
 .  .  12,5  0,03



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .