|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Séries M-401/M-406 Platines de translation deux axes de haute performance à large plateau

Séries M-401/M-406 Platines de translation deux axes de haute performance à large plateau
Séries M-401/M-406 Platines de translation deux axes de haute performance à large plateau
(de gauche à droite) M-401 et M-406
Les modèles M-401 et M-406 sont représentés avec des butées micrométriques SM. Les entraînements sont à commander séparément.

  • Grand plateau pour un positionnement stable des grande pièces à déplacer
  • Stable en orientation verticale
  • Compatibles avec les entraînements manuels et motorisés du catalogue
  • Cette platine, guidée par chemins de billes, a une capacité de charge de 450 N.
  • Course de 13 mm

Informations ProduitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les platines de translation M-401 et M-406 intègrent deux axes orthogonaux en un seul appareil de faible hauteur. Ces platines offrent une forte capacité de charge dans une construction basée sur trois plaques parallèles. Les guidages des plateaux supérieur et inférieur sont des chemins de billes linéaires précontraints. La partie interne supporte des tiges durcies et polies qui guident les billes.
Le jeu est éliminé grâce à des ressorts qui appuient les chariots sur les entraînements. Le montage de ces platines permet toutes les orientations.
Ces platines existent en versions plateau ouvert et plateau plein. Toutes les versions métriques disposent d'une série de trous taraudés M6. L'ouverture de diamètre 57,2 mm du modèle M-406 peut se réduire à 47,6mm lors du déplacement maximum des platines.



Références pour commander

Platines
 Quantité  Model  Description  Entraînements  Prix
 
Disponible
 M-401  Plate-forme sans ouverture  2  
$599.00
 
2 semaines
 M-406  Plate-forme avec ouverture  2  
$629.00


Entraînements recommandés
 Entraînements manuels  Description  Course
( mm)
 Sensibilité
( mm)
 Série AJS
(Vis d'ajustement de haute précision)
 Vis de réglage fin  13  0,75
 SM-13
(Butées micrométriques)
 Micromètre  13  1
 HR-13
(Butées micrométriques verrouillables à haute résolution )
 Butée micrométrique de grande résolution  13  0,5
 DM-13
(Butées différentielles)
 Butée différentielle  13  0,1
 DM-13L
(Butées différentielles verrouillables)
 Butée différentielle  13  0,1
 Entraînements motorisés
 Série CMA
(Vérins motorisés de faible encombrement)
 Vérin motorisé  12.5  0,2 - 0,5
 NSA12
(Vérins motorisés miniatures )
 Vérin motorisé  11  0,2
 PZA12
(Vérins d’ultra-haute résolution)
 Vérin piézo-électrique  12.5  0,03



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .