|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Séries 411/422 Platines de translation miniatures à chemins de billes

Séries 411/422 Platines de translation miniatures à chemins de billes
Séries 411/422 Platines de translation miniatures à chemins de billes
(de gauche à droite) 411B, 422-1S, 411-05S

Caractéristiques principales
  • Courses de 13mm ou 25 mm
  • Modulaire pour obtenir un ensemble XY compact
  • Une équerre permet des configurations XYZ compactes
  • Série de trous de montages pratiques
  • Vis d'entraînement au pas ultra fin de 0,32mm

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsModelés 3D
Informations Produit
Les platines miniatures modèle 411-05S et 422-1S sont idéales pour les applications de positionnement dans le domaine de l'instrumentation opto-mécanique et des expériences de laboratoire nécessitant des mouvements linéaires dans un espace très restreint. Le chariot se déplace sur un chemin de billes roulant entre des tiges en acier durcies, polies et usinées avec grande précision. Ces platines sont précontraintes pour offrir un mouvement doux et précis. Des ressorts poussent le chariot contre la bille située en bout de la vis d’entraînement au pas ultra fin de 0,32mm,assurant ainsi un faible jeu et une très haute résolution..
Cette série de platines n’existe qu’en version non-métrique.



Références pour commander
   Référence  Prix  Description
 
Disponible
 411-05S  
$223.38
 Platine de course 12,7 mm
 
3 semaines
 422-1S  
$250.92
 Platine de course 25 mm
 
Disponible
 411B  
$58.85
 Équerre pour montage vertical



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .