Séries 271/281 Elévateurs pour fortes charges
  • Charnières orthogonales novatrices qui minimisent déviation angulaire, inclinaison et torsion
  • Parallélisme de 3 mrad
  • Forte capacité de charge sans réactivité
  • Capacité de charge de 1334 N
  • Compatible avec des vis métriques ou non
Share This Page
DescriptionSpecifications Models Catalog PDF
(de gauche à droite) 271 et 281

Les plateaux élévateurs 271 et 281 ont une conception unique qui offre une mise à hauteur douce et stable ainsi qu’une forte capacité de charge.

Les élévateurs classiques à double pantographe s'élèvent en réduisant la distance entre leurs bras articulés et sont naturellement moins stables à grandes hauteurs. En revanche, ce modèle novateur emploie une technologie qui rigidifie l’ensemble, gagnant ainsi en stabilité à mesure que la hauteur augmente. Le bouton de réglage en hauteur, latéral, commande une solide vis d'entraînement qui relie les éléments en mouvement. Ce dispositif évite toute inclinaison ou tangage et assure ainsi un excellent mouvement vertical.

Les élévateurs 271 et 281 sont compatibles aussi bien avec des vis métriques ou non.

La partie supérieure est percée de trous taraudés M6 au pas de 25mm, alors que la partie inférieure est percée de 4 trous oblongs compatibles avec nos tables nid d’abeille et plateaux d’instrumentation.

Produits associés