Informations Produit
Les profilés de la série X48 sont des éléments pleins en aluminium, qui constituent une base légère mais rigide pour des systèmes optiques de grande dimension. De section symétrique et cruciforme, ils offrent quatre surfaces de montage pour les cavaliers. La forme de ces profilés leur confère une bonne résistance en flexion et en torsion, ce qui leur procure une excellente stabilité. La section en queue d'aronde permet de fixer ou d'enlever des composants très rapidement sans avoir à toucher d'autres cavaliers ou composants.
Les cavaliers de la série M-CXL48 permettent de monter des composants rapidement et facilement en un point quelconque sur le profilé, et de les fixer en position en toute sécurité. Les cavaliers M-CXL48-50 et M-CXL48-80 sont conçus spécialement pour les éléments de positionnement de 50 mm et 80 mm, respectivement. Les cavaliers sont maintenus en position en serrant les boutons moletés. La conception des attaches de fixation élimine tout contact entre la vis et le profilé, ce qui facilite le glissement des cavaliers, améliore la stabilité et protège le profilé d'un serrage excessif.
Pour construire un banc optique stable, il suffit de monter un profilé X48 sur un pied simple BCX48S et sur un pied double BCX48D. Ces pieds ...
Les profilés de la série X48 sont des éléments pleins en aluminium, qui constituent une base légère mais rigide pour des systèmes optiques de grande dimension. De section symétrique et cruciforme, ils offrent quatre surfaces de montage pour les cavaliers. La forme de ces profilés leur confère une bonne résistance en flexion et en torsion, ce qui leur procure une excellente stabilité. La section en queue d'aronde permet de fixer ou d'enlever des composants très rapidement sans avoir à toucher d'autres cavaliers ou composants.
Les cavaliers de la série M-CXL48 permettent de monter des composants rapidement et facilement en un point quelconque sur le profilé, et de les fixer en position en toute sécurité. Les cavaliers M-CXL48-50 et M-CXL48-80 sont conçus spécialement pour les éléments de positionnement de 50 mm et 80 mm, respectivement. Les cavaliers sont maintenus en position en serrant les boutons moletés. La conception des attaches de fixation élimine tout contact entre la vis et le profilé, ce qui facilite le glissement des cavaliers, améliore la stabilité et protège le profilé d'un serrage excessif.
Pour construire un banc optique stable, il suffit de monter un profilé X48 sur un pied simple BCX48S et sur un pied double BCX48D. Ces pieds sont réglables en hauteur pour permettre la mise à l'horizontale du profil.