Informations Produit
Les barillets pour lentille de la série B sont utilisés pour créer des systèmes optiques en les montant sur des bancs et cavaliers de la série X26 par l'intermédiaire de supports de barillet des séries M-SB ou CB. Un barillet est constitué d'une pièce filetée et d'un contre-barillet. Plusieurs barillets peuvent être vissés bout à bout pour réaliser des systèmes optiques simples. Divers accessoires vous aide à créer vos systèmes optiques: Le barillet réglable B20-RMS permet un réglage de mise au point sur 5 mm au moyen d'une bague moletée. Le barillet tournant B25.4-RT permet la rotation libre sur 360° dune lame donde ou dun polariseur, et présente une graduation tous les 2°. Le modèle B25.4-F permet le montage de miroirs ou de lentilles de 25,4 mm de diamètre dans les composants filetés 20,25 RMS tels que CB26.18. Les supports de barillet de la série M-SB, qui se montent directement sur les cavaliers de la série X26, sont disponibles dans toutes les tailles correspondant aux barillets de la série B ayant un filetage M20,25 RMS, M30 ou M55. Les supports de barillet de la série CB, qui se montent directement sur les bancs X26, maintiennent les barillets de la série B ayant ...
Les barillets pour lentille de la série B sont utilisés pour créer des systèmes optiques en les montant sur des bancs et cavaliers de la série X26 par l'intermédiaire de supports de barillet des séries M-SB ou CB. Un barillet est constitué d'une pièce filetée et d'un contre-barillet. Plusieurs barillets peuvent être vissés bout à bout pour réaliser des systèmes optiques simples. Divers accessoires vous aide à créer vos systèmes optiques: Le barillet réglable B20-RMS permet un réglage de mise au point sur 5 mm au moyen d'une bague moletée. Le barillet tournant B25.4-RT permet la rotation libre sur 360° dune lame donde ou dun polariseur, et présente une graduation tous les 2°. Le modèle B25.4-F permet le montage de miroirs ou de lentilles de 25,4 mm de diamètre dans les composants filetés 20,25 RMS tels que CB26.18. Les supports de barillet de la série M-SB, qui se montent directement sur les cavaliers de la série X26, sont disponibles dans toutes les tailles correspondant aux barillets de la série B ayant un filetage M20,25 RMS, M30 ou M55. Les supports de barillet de la série CB, qui se montent directement sur les bancs X26, maintiennent les barillets de la série B ayant un filetage M20,25 RMS ou M30. 
Références pour commander |
Barillets pour lentille de la série B |
| Quantité |
Référence |
Diamètre de l'optique (mm) |
au bord Epaisseur |
Filetage extérieur |
Prix |
| |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
 |
B6 |
6 |
1 |
6 |
20,25 RMS |
 |
6 semaines |
B6.35 |
6,35 |
1,2 |
3,5 |
20,25 RMS |
$72.83 |
 |
B8 |
8 |
1,5 |
6 |
20,25 RMS |
 |
 |
B10 |
10 |
0,8 |
6 |
20,25 RMS |
 |
 |
B12.5 |
12,5 |
0,8 |
6 |
20,25 RMS |
 |
Disponible |
B12.7 |
12,7 |
1,2 |
5 |
20,25 RMS |
$72.83 |
7 semaines |
B18-15.5 |
18 |
1,2 |
8 |
20,25 RMS |
$72.83 |
Disponible |
B18-26 |
18 |
1,2 |
8 |
20,25 RMS |
$82.52 |
 |
B18-38 |
18 |
1,2 |
8 |
20,25 RMS |
 |
 |
B18-56 |
18 |
1,2 |
8 |
20,25 RMS |
 |
 |
B19 |
19,05 |
1,2 |
8 |
M25 x 0,75 |
 |
 |
B22.4 |
22,4 |
1,2 |
8 |
M25 x 0,75 |
 |
Disponible |
B25.4 |
25,4 |
1,6 |
10 |
M30 x 0,75 |
$89.96 |
 |
B31.5 |
31,5 |
1,6 |
11 |
M35 x 0,75 |
 |
6 semaines |
B38.1 |
38,1 |
1,6 |
14 |
M45 x 0,75 |
$106.08 |
Disponible |
B40 |
40 |
1,6 |
14 |
M45 x 0,75 |
$110.16 |
5 semaines |
B50 |
50 |
1,6 |
20 |
M55 x 0,75 |
$129.54 |
Disponible |
B50.8 |
50,8 |
1,6 |
20 |
M55 x 0,75 |
$154.02 |
 |
B63 |
63 |
2,2 |
21 |
M68 x 0,75 |
 |
Disponible |
B76.2 |
76,2 |
1,2 |
23 |
M85 x 0,75 |
$154.02 |
 |
B80 |
80 |
1,2 |
23 |
M85 x 0,75 |
 |
 |
B95 |
95 |
1,6 |
27 |
M105 x 0,75 |
 |
 |
B101.6 |
101,6 |
1,6 |
27 |
M105 x 0,75 |
 |
|
Supports de lentilles cylindriques de la série B |
| Quantité |
Référence |
Dimensions de la lentille B x H (mm) |
Montage dans barillet |
Prix |
 |
B06-25 |
6,35 x 25,4 |
B50 |
 |
 |
B12-25 |
12,7 x 25,4 |
B50 |
 |
 |
B25-51 |
25,4 x 50,8 |
B76.2 |
 |
 |
B51-51 |
50,8 x 50,8 |
B80 |
 |
 |
B60-15 |
15 x 60 |
B80 |
 |
 |
B60-20 |
20 x 60 |
B80 |
 |
 |
B60-30 |
30 x 60 |
B80 |
 |
 |
B60-50 |
50 x 60 |
B80 |
 |
|
Accessoires |
|
| |