|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de miroirs > Série VGM Supports à pivot central à entraînement vertical

Série VGM Supports à pivot central à entraînement vertical
Série VGM Supports à pivot central à entraînement vertical
(De gauche à droite) VGM-1BD et VGM-2BD

  • Les butées micrométriques situées au-dessus ou sur le côté évitent à l'opérateur d'obturer le faisceau pendant le réglage
  • Forme compacte de faible encombrement au sol
  • Réglage rapide car effectué selon des axes indépendants
  • Course de ±2° (±1,5° pour VGM-2)
  • Réducteur pour optiques de 12,7 mm

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
La série VGM des supports compacts à entraînement vertical simplifie le réglage sur point pivot central des optiques de diamètre allant jusqu'à 50,8 mm, sans compromis sur la stabilité et la grande résolution du positionnement. Les deux actionneurs sont accessibles du même côté, ce qui permet d'utiliser ces supports dans les applications où le faisceau ne doit pas être obturé lors des réglages, comme pour les miroirs de cavité laser, de couplage de sortie, pour les séparateurs de faisceau, et pour tout montage que l'on souhaite pouvoir couvrir d'un capot de protection.
Les optiques sont placées de manière à ce que leur face active soit dans le plan des axes de réglage, afin que ce dernier s'effectue réellement sur pivot central. La précision de nos méthodes de fabrication minimise l'interactivité des réglages et la dérive, afin de répondre aux exigences des applications intra-cavité.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
   Support à pivot central pour optiques de diamètre nominal 25,4 mm
 
Disponible
 VGM-1AJS  Vis de réglage AJS incluses  
$555.90
 
4 semaines
 VGM-1BHC  Vis de réglage BHC incluses  
$555.90
 
4 semaines
 VGM-1BM  Micromètres standard BM inclus  
$926.16
 
Disponible
 VGM-1BD  Micromètres différentiels BD inclus  
$1145.00
 
Disponible
 VGM-1N  Sans actionneurs  
$516.12
   Support à pivot central pour optiques de diamètre nominal 50,8 mm
 
Disponible
 VGM-2AJS  Vis de réglage AJS incluses  
$668.10
 
4 semaines
 VGM-2BHC  Vis de réglage BHC incluses  
$668.10
 
Disponible
 VGM-2BM  Micromètres standard BM inclus  
$1033.00
 
Call For Availability
 VGM-2BD  Micromètres différentiels BD inclus  
$1246.00
 
Disponible
 VGM-2N  Sans actionneurs  
$628.32
   Réducteur pour VGM-1 pour optiques de 12,7 mm
 
Disponible
 VGM-A-1-0.5    
$85.68



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .