|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de miroirs > Série ULTIMA® Accessoires

Série ULTIMA® Accessoires
Série ULTIMA® Accessoires


Informations ProduitDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
M-PS-45-ULT: Ces adaptateurs permettent aux supports d'optiques U100-A d'être monté sur colonne à embase avec un angle fix de 45 degrés.
UPA.5, UPA.75, UPA1, UPA2: Ces barillets maintiennent de manière pratique et stable les miroirs de 12,7 à 50,8 mm de diamètre dans les supports U50-P, U100-P ou U200-P. Le remplacement de l'optique et du barillet est facile et demande un réalignement minime.
UPA1-.5, UPA1-.75, UPA2-1: Ces réducteurs permettent de monter des optiques de petit diamètre sur les modèles U100-A ou U200-A.
UPA-OM: Cet insert pour objectif de microscope se place dans un support avec ouverture U100-A. Il est taraudé au pas de 20,25 RMS (0,800"-36) pour le montage de tous composants dotés de ce même filetage.
UPATO: Ce barillet pour lentille mince se place dans un support avec ouverture U100-A et permet le montage sûr d'optiques minces de diamètre 25,4 mm.
UPA-PUZ.5, UPA-PUZ1: Ces barillets décalés se placent dans les supports avec ouverture U50-A et U100-A et autorisent le basculement avec translation inférieure à 10 mm (autour d'un point central) au moyen de deux actionneurs. Pour cela, le centre de la face utile de l'optique est placé par construction à l'intersection des axes de basculement.
UPA-PUZ2: Cet adaptateur obture un support U100-A ...



Références pour commander
 Quantité  Modèle  Description  Prix
   Accessoires pour U50(1)
 
Disponible
 UPA-PUZ.5  Barillet décalé à pivot central  
$46.41
 
Disponible
 UPA-45D.5  Support de miroir de 12,7 mm à 45°  
$29.99
 
Disponible
 UPA-CH.5  Support de cube séparateur de 12,7 mm  
$46.41
 
1 week
 UPA-PA.5  Adaptateur horizontal  
$13.46
   Accessoires pour U100(2)
 
Disponible
 UPA.5  Barillet pour miroir de 12,7 mm  
$12.44
 
Disponible
 UPA.75  Barillet pour miroir de 19,05 mm  
$12.44
 
Disponible
 UPA1  Support de miroir de 25,4 mm  
$12.44
 
Disponible
 UPA1-.5  Réducteur 25,4 / 12,7 mm  
$19.99
 
Disponible
 UPA1-.75  Réducteur 25,4 / 19,05 mm  
$25.81
 
Disponible
 UPATO  Support d'optique mince de 25,4 mm  
$30.91
 
Disponible
 UPA-PUZ1  Barillet décalé à pivot central  
$43.35
 
Disponible
 UPA-PUZ2  Adaptateur pour obturation  
$34.07
 
9 semaines
 UPA-OM  Support d'objectif, filetage RMS standard  
$29.89
 
Disponible
 UPA-45D1  Support de miroir de 25,4 mm à 45°  
$39.99
 
Disponible
 UPA-CH1  Support de cube séparateur de 25,4 mm  
$60.79
 
Disponible
 UPA-A1  Bague entretoise pour UPA-45D1 et UPA-CH1  
$30.91
 
Disponible
 UPA-RM1  Support de rotateur de polarisation de 25,4 mm  
$49.00
 
Disponible
 UPA-PA1  Adaptateur horizontal  
$15.50
 
Disponible
 KD.75  Grand bouton, pour séries U100-U300  
$6.99
 
Disponible
 KD.37  Petit bouton, pour série U50  
$5.99
 
Disponible
 M-PS-45-ULT  Adaptateur d'embase à 45 degrés pour support Ultima de Série U100-A, 8-32  
$19.99
 
Disponible
 M-PS-45-ULT  Adaptateur d'embase à 45 degrés pour support Ultima de Série U100-A, M4  
$19.99
   Accessoires pour U200
 
Disponible
 UPA2  Barillet pour miroir de 50,8 mm  
$19.99
 
Disponible
 UPA2-1  Réducteur 50,8 / 25,4 mm  
$26.83
 
Disponible
 UPA-PA2  Adaptateur horizontal  
$19.58

1) Ces accessoires peuvent être utilisés avec U100-A au moyen du réducteur UPA1-.5

2) Ces accessoires peuvent être utilisés avec U200-A au moyen du réducteur UPA2-1


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .