|
|
| Série SL Supports à pivot central |
|
|
 (De gauche à droite) SL101.6BM, SL50BM, SL25.4BM Base incluse
|
- Support d'une grande stabilité
- Large gamme de tailles pour les optiques les plus utilisées
- Les commandes peuvent être placées à droite ou à gauche
- Entraînement standard, différentiel, bloquant ou électrostrictif
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsCatalogue PDFModelés 3D |
Informations Produit
Les supports de la série SL sont à pivot central et offrent une grande sensibilité pour le réglage en azimut et en élévation de miroirs et de séparateurs de faisceau. Les axes de rotation sont fixes et leur intersection se situe au centre de la face active de l'optique, ce qui permet des rotations indépendantes et sans translation. Cette conception avec point pivot central réduit grandement la dérive du faisceau et les variations de longueur du chemin optique. L'ouverture utile est maximale pour autoriser la transmission d'un faisceau d'incidence 45°. Les supports SL sont conçus avec un seul diamètre optique nominal, le montage du miroir se fait par appui de sa face utile, sur trois points. Pour les applications générales, les butées micrométriques BM comportent une graduation et permettent un positionnement répétable. Pour une sensibilité de position dix fois supérieure, demandez les butées différentielles BD. Les vis de réglage blocables BHC verrouillent la position de l'optique afin d'éviter tout déréglage involontaire.
Les supports de la série SL sont à pivot central et offrent une grande sensibilité pour le réglage en azimut et en élévation de miroirs et de séparateurs de faisceau. Les axes de rotation sont fixes et leur intersection se situe au centre de la face active de l'optique, ce qui permet des rotations indépendantes et sans translation. Cette conception avec point pivot central réduit grandement la dérive du faisceau et les variations de longueur du chemin optique. L'ouverture utile est maximale pour autoriser la transmission d'un faisceau d'incidence 45°. Les supports SL sont conçus avec un seul diamètre optique nominal, le montage du miroir se fait par appui de sa face utile, sur trois points. Pour les applications générales, les butées micrométriques BM comportent une graduation et permettent un positionnement répétable. Pour une sensibilité de position dix fois supérieure, demandez les butées différentielles BD. Les vis de réglage blocables BHC verrouillent la position de l'optique afin d'éviter tout déréglage involontaire.
| Quantité |
Référence |
Description |
Prix |
Disponible |
SL25.4BM |
Support de miroir de diamètre 25,4mm avec butées micrométriques |
$718.08 |
Disponible |
SL25.4BD |
Support de miroir de diamètre 25,4mm avec butées différentielles |
$963.90 |
Disponible |
SL25.4BHC |
Support de miroir de diamètre 25,4mm avec butées blocables |
$556.92 |
Disponible |
SL25.4N |
Support de miroir de diamètre 25,4mm sans butée |
$380.46 |
Disponible |
SL50BM |
Support de miroir de diamètre 50mm avec butées micrométriques |
$910.86 |
Disponible |
SL50BD |
Support de miroir de diamètre 50mm avec butées différentielles |
$1157.00 |
10 semaines |
SL50BHC |
Support de miroir de diamètre 50mm avec butées blocables |
$730.00 |
6 semaines |
SL50N |
Support de miroir de diamètre 50mm sans butée |
$568.14 |
10 semaines |
SL51BM |
Support de miroir de diamètre 51mm avec butées micrométriques |
$910.86 |
Disponible |
SL51BD |
Support de miroir de diamètre 51mm avec butées différentielles |
$1157.00 |
Disponible |
SL51BHC |
Support de miroir de diamètre 51mm avec butées blocables |
$744.60 |
Disponible |
SL51N |
Support de miroir de diamètre 51mm sans butée |
$568.14 |
Disponible |
SL76.2BM |
Support de miroir de diamètre 76,2mm avec butées micrométriques |
$1152.00 |
Disponible |
SL76.2BD |
Support de miroir de diamètre 76,2mm avec butées différentielles |
$1393.00 |
Disponible |
SL76.2BHC |
Support de miroir de diamètre 76,2mm avec butées blocables |
$985.32 |
Disponible |
SL76.2N |
Support de miroir de diamètre 76,2mm sans butée |
$813.96 |
Disponible |
SL101.6BM |
Support de miroir de diamètre 101,6mm avec butées micrométriques |
$1200.00 |
10 semaines |
SL101.6BD |
Support de miroir de diamètre 101,6mm avec butées différentielles |
$1447.00 |
Disponible |
SL101.6BHC |
Support de miroir de diamètre 101,6mm avec butées blocables |
$1040.00 |
Disponible |
SL101.6N |
Support de miroir de diamètre 101,6mm sans butée |
$868.02 |
|
| Pour une version utilisable sous vide, ajouter le suffixe V6 à la référence. |
Références pour commander |
|
Références pour commander |
|
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|