|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de miroirs > Série SL-A Supports à pivot central

Série SL-A Supports à pivot central
Série SL-A Supports à pivot central

  • Maintient des optiques rondes ou rectangulaires jusqu’à 420 mm
  • Conception polyvalente admettant des optiques plus grandes ou plus petites que la dimension nominale
  • Positionnement rapide avec des rotations libres en élévation et en azimut, réglage fin sur course angulaire de ±2°

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les supports à pivot central SL-A permettent un positionnement rapide et précis des grandes optiques rondes ou rectangulaires. La rotation est libre sur 360° en élévation et en azimut, ce qui permet de donner à l’optique une orientation quelconque dans l’espace. Les optiques rondes plus petites que la dimension nominale du support sont maintenues en toute sécurité par des pattes extensibles à l’intérieur du barillet. Les optiques rondes et rectangulaires de dimension supérieure au diamètre nominal peuvent être maintenues par des pattes à l’extérieur du barillet. Pour augmenter les possibilités d’utilisation du support, la base présente une grande ouverture afin d’autoriser le passage d’un faisceau.
Sur chaque axe, un mécanisme permet une orientation rapide à un angle quelconque, puis le blocage en position. Il est alors possible d'effectuer le réglage fin sur une course angulaire de ±2° avec, au choix, des butées micrométriques standard, des butées différentielles ou des vis de réglage blocables.



Références pour commander
Des supports de la série SL-A de grande dimension sont disponibles sur commande, pour des optiques de diamètre allant jusqu’à 420 mm. Contactez-nous pour de plus amples informations.
 Quantité  Référence  Description  Prix
   Support à pivot central de diamètre nominal 80 mm
 
7 semaines
 SL8ABM  avec butées micrométriques BM standard  
$1676.00
 
7 semaines
 SL8ABD  avec butées différentielles BD  
$1928.00
 
Disponible
 SL8ABHC  avec vis de réglage blocables BHC  
$1495.00
   Support à pivot central de diamètre nominal 150 mm
 
Disponible
 SL15ABM  avec butées micrométriques BM standard  
$1752.00
 
Call For Availability
 SL15ABD  avec butées différentielles BD  
$2292.00
 
Call For Availability
 SL15ABHC  avec vis de réglage blocables BHC  
$1778.00
   Support à pivot central de diamètre nominal 200 mm
 
6 semaines
 SL20ABM  avec butées micrométriques BM standard  
$2164.00
 
Call For Availability
 SL20ABD  avec butées différentielles BD  
$2699.00
 
6 semaines
 SL20ABHC  avec vis de réglage blocables BHC  
$2190.00



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .