|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Supports de miroirs > Série PERFORMA™-i Supports de miroir économiques

Série PERFORMA™-i Supports de miroir économiques
Série PERFORMA™-i Supports de miroir économiques
(de gauche à droite) P100-Ai28, P200-Ai28, P100-Pi38

  • Réglage verrouillable et fiable
  • Vis de réglage de précision au pas de 0,32 ou 0,25 mm
  • Verrouillage breveté qui n'affecte pas le réglage
  • Ressorts puissants pour la stabilité à long terme
  • Supports sans ouverture pour le montage d'optiques spéciales ou de prismes

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les supports d'optiques PERFORMA™-i sont conçus pour les applications OEM industrielles nécessitant un réglage angulaire précis, une grande stabilité et un verrouillage fiable.
Des vis de réglage de précision à tête 6 pans creux et au pas de 0,32 ou 0,25 mm permettent un mouvement de grande sensibilité et minimisent les risques de déréglage involontaire. Des ressorts puissants assurent la stabilité à long terme et protègent des vibrations.
Notre mécanisme de blocage breveté verrouille la vis de réglage en toute sécurité par simple dévissage d'une vis sans que cela n'affecte la position de la plaque avant du support.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Type   Diamètre Optique
(mm)
 Pas de la Vis de réglage   Quantité de vis de réglage  Sensibilité(1)
(arc sec)
 Prix
 
Disponible
 P100-AI28  Ouverture de 25,4 mm  25,4  0,32 mm  2  4,8  
$57.22
 
4 semaines
 P100-AI38  Ouverture de 25,4 mm  25,4  0,32 mm  3  4,8  
$66.61
 
2 semaines
 P100-AI21  Ouverture de 25,4 mm  25,4  0,25 mm  2  3,8  
$72.83
 
5 semaines
 P100-AI31  Ouverture de 25,4 mm  25,4  0,25 mm  3  3,8  
$82.21
 
3 semaines
 P200-AI28  Ouverture de 50,8 mm  50,8  0,32 mm  2  3,0  
$130.56
 
Disponible
 P100-PI28  Plate-forme de 25,4 mm    0,32 mm  2  4,8  
$85.37
 
Disponible
 P100-PI38  Plate-forme de 25,4 mm    0,32 mm  3  4,8  
$94.76
 
Disponible
 P100-PI21  Plate-forme de 25,4 mm    0,25 mm  2  3,8  
$89.56
 
Disponible
 P100-PI31  Plate-forme de 25,4 mm    0,25 mm  3  3,8  
$98.84

1) Typiquement, pour une rotation de 1° de l'actionneur.

Brevet américain n° 6 016 230


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .