La série NPX est une famille de platines linéaires piézo trés compactes, de grande course, fournissant un mouvement de résolution nanométrique selon un, deux ou trois axes. Ces platines polyvalentes sont idéales pour le positionnement nanométrique de petits composants comme les miroirs, les fibres, les diodes laser, les micro-optiques, les capteurs et les échantillons cellulaires. Les applications sont par exemple les lignes à retard optique, la modification de chemin optique dans les interféromètres, la lithographie laser, la microscopie à balayage, le patch clamp, etc.
Les platines NPX comportent des assemblages multiaxes piézo (PZT) basse tension d'une grande fiabilité, pour les taux d'utilisation élevés. Un dispositif à flexion de solide, dont le parallélogramme a été optimisé par éléments finis, assure le guidage d'un mouvement parfaitement parallèle, sur une course atteignant 400 µm. Ce guidage étant sans frottement, les platines NPX se passent de maintenance et ne sont pas exposées à l'usure. De plus, la sensibilité du mouvement en sortie n'est affectée par aucun frottement mécanique.
Comparées aux platines traditionnelles entraînées par vis, les platines linéaires piézo NPX ont l'avantage d'une réponse et d'une stabilisation rapides. Elles peuvent ainsi être utilisées dans des process dynamiques comme la compensation d'erreur à haute fréquence, le suivi de trajectoire, l'incrémentation rapide ou le balayage continu.
Les platines de translation NPX existent dans les configurations X, XY et XYZ. Les configurations multi-axes XY et XYZ sont basées sur un principe avancé de mouvement parallèle: tous les actionneurs agissent directement sur la plate-forme mobile. Contrairement aux autres systèmes PZT avec une cinématique en série, comme les assemblages de platines monoaxes, ces modèles peuvent être réalisés avec des dimensions plus petites, avec une inertie plus faible, pour des déplacements plus rapides. De plus, les modèles NPX100 et NPXY200 comportent une grande ouverture centrale particulièrement appropriée aux applications de microscopie.
Toutes les platines de translation NPX existent en deux versions: boucle ouverte (sans retour d'info de position) et boucle fermée avec rtour de position. La résolution de la première est limitée uniquement par le bruit de l'électronique de commande, mais la répétabilité et la stabilité sont compromises par l'hystérésis et le fluage du matériau céramique piézoélectrique. La deuxième, dont le code se termine par SG, comporte des extensomètres de haute résolution pour produire des mouvements d'une exactitude et d'une répétabilité élevées. La connaissance de la position lui permet aussi de compenser le fluage des actionneurs. Pour maximiser la stabilité en position et minimiser la sensibilité thermique, les capteurs sont disposés en "pont de Wheatstone". Les modèles se terminant par SG peuvent fonctionner en boucle ouverte ou fermée.
La fixation est assurée par des trous filetés et des trous d'alignement sur les faces supérieures et inférieures. Pour le montage sur table optique ou d'autres composants présentant le même pas de perçage, utiliser la plaque adaptatrice NPX-BP. Comme pour tous les dispositifs piézo à flexion, il faut éviter d'appliquer un couple ou une force latérale excessifs entre la partie supérieure et le corps pendant la fixation, car ils pourraient endommager la platine. |