DescriptionSpecifications
Models
Les platines de nanofocalisation d'objectif de la série NPO sont des dispositifs à grande vitesse et à entraînement piézo. Elles permettent une focalisation rapide sur une grande course, jusqu'à 250 µm. Elles sont compatibles avec la plupart des microscopes et des objectifs. Parmi ses applications, citons la profilométrie de surface, l'imagerie de haute résolution, la focalisation automatique, l'interférométrie à balayage et la microscopie confocale.
Les platines NPO comportent des assemblages piézo multicouches (PZT) basse tension d'une grande fiabilité, optimisés pour les hauts taux d'utilisation. La mouvance et l'inclinaison de l'image sont minimisées par un dispositif à flexion de solide, dont le parallélogramme a été modélisé grâce aux éléments finis et réalisé par électroérosion, et qui garantit un mouvement parfaitement rectiligne. Ce guidage sophistiqué procure la plus grande raideur possible pour une excellente stabilité de la focalisation, un autofocus de haute fréquence, des temps de stabilisation courts et des courses rapides. Les platines NPO se passent de maintenance et ne sont pas exposées à l'usure.
Les platines de nanofocalisation de la série NPO existent en deux versions: boucle ouverte (sans relecture de la position) et boucle fermée avec lecture de position. La résolution de la première est limitée uniquement par le bruit de l'électronique de commande, mais la répétabilité et la stabilité sont compromises par l'hystérésis et le fluage du matériau céramique piézoélectrique. La deuxième, dont le code se termine par SG, comporte des extensomètres de haute résolution pour produire des mouvements d'une exactitude et d'une répétabilité élevées. La connaissance de la position lui permet aussi de compenser le fluage des actionneurs. Pour maximiser la stabilité en position et minimiser la sensibilité thermique, les capteurs sont disposés en "pont de Wheatstone". Les modèles se terminant par SG peuvent fonctionner en boucle ouverte ou fermée.
Les platines de nanofocalisation NPO se placent entre la tourelle et l'objectif du microscope; elles ajoutent seulement 11,5 mm à la longueur du chemin optique. Tous les modèles peuvent être utilisés avec des microscopes standards et inversés. Le filetage standard est W0,8 x 1/36", compatible avec tous les objectifs Newport. Pour d'autres filetages, veuillez nous contacter. |
Montage sur microscope |
|
|
Spécifications
| NPO140 NPO140SG | NPO250 NPO250SG |
| Course par axe en boucle ouverte (±10 %), (µm) (1) | 140 | 250 |
| Course par axe en boucle fermée (µm) (1, 2) | 100 | 200 |
| Résolution en boucle ouverte (nm) (3) | 0,3 | 0,5 |
| Résolution en boucle fermée (nm) (2) | 3 | 5 |
| Répétabilité typique (nm) (2) | 30 | 46 |
| Capacité (±20 %) (µF) | 3,4 | 10,2 |
| Fréquence propre, sans chargement (Hz) | 370 | 310 |
| Avec une charge de 80 g (Hz) | 300 | 270 |
| Avec une charge de 105 g (Hz) | 270 | 250 |
| Avec une charge de 300 g (Hz) | 210 | 155 |
| Raideur axiale (N/µm) | 1,4 | 0,4 |
| Masse maximale de l'objectif (g) | 500 | 500 |
| Inclinaison typique à course complète (µrad) | <4 | <10 |
| Masse (g) | 150 | 255 |
1) Valeur typique mesurée avec NPC3 et NPC3SG, (courant continu entre -20 V et +130 V).
2) S'applique uniquement aux modèles se terminant par SG, en boucle fermée.
3) Égale à la valeur efficace du bruit mesurée par les contrôleurs NPC3 et NPC3SG.
| | Model | Description |
|
NPC3
|
3-channel piezo amplifier, open-loop control
|
|
NPC3SG
|
3-channel piezo amplifier, strain-gauge position control
|
|
NPO140
|
Nanofocusing Objective Stage, 140 µm Travel, Open-loop
|
|
NPO140SG
|
Nanofocusing Objective Stage, 140 µm Travel, Strain-gauge Position Sensor
|
|
NPO250
|
Nanofocusing Objective Stage, 250 µm Travel, Open-loop
|
|
NPO250SG
|
Nanofocusing Objective Stage, 250 µm Travel, Strain-gauge Position Sensor
|
|
NPO250SGV6
|
Nanofocusing Objective Stage, 250 µm Travel, Open-loop, Vacuum Comp.
|
|
NPO250V6
|
Nanofocusing Objective Stage, 250 µm Travel, Strain-gauge Sensor, Vacuum
|