Série M-XP Accessoires pour tables
Share This Page
Description Models Catalog PDF

Les colonnes de la série M-XP se fixent directement aux attaches Microlock™ d'un plateau, elles permettent de le positionner en hauteur et de niveau par rapport à la surface sur laquelle elles reposent. Les colonnes sont disponibles en hauteurs de 127 mm, 254 mm, 381 mm et 508 mm. Des hauteurs intermédiaires peuvent être obtenues au moyen de tiges pour plate-forme modèles M-P-3, M-P-5 ou M-P-7 placées entre le plateau et chaque colonne.

(voir Plates-formes, Plates-formes, pour plus d’informations.)


M-XP-10