Les platines à glissières en queue d'aronde M-TSX-1D permettent un positionnement linéaire rapide pour de multiples applications. La glissière de précision en queue d'aronde offre un mouvement doux sur toute la course. Précontrainte, cette glissière offre également la stabilité requise par les applications de laboratoire.
La platine M-TSX-1D possède une vis d'entraînement de précision pour un positionnement rapide et fin. Elle peut être bloquée en position de manière sûre grâce à une vis moletée accessible sur le côté.
Cette platine est équipée de deux boutons de réglage placés de chaque côté. Elle est modulaire pour un positionnement XY et peut également se monter en vertical. La M-TSX-1D se monte directement sur les tables nid dabeille ou les plateaux dinstrumentation et est particulièrement utile avec les rails M-URL.