Informations Produit
Les équerres à 90° de la Série M-SDS sont utilisées pour former des ensembles de positionnement multi-axes. Elles sont en acier inoxydable pour offrir une plus grande rigidité. Leur taille est réduite et leur largeur est inférieure à celles des platines compatibles. Ces équerres peuvent être également utilisées comme plate-forme pour le montage orthogonal de composants. Les équerres à angle droit de la série M-SDS sont compatibles avec les platines de translation de la série M-SDS, avec les platines à queue-d'aronde de la série M-DS, avec les plateaux tournant série M-RS et avec les goniomètres de la série M-GON.
Les équerres à 90° de la Série M-SDS sont utilisées pour former des ensembles de positionnement multi-axes. Elles sont en acier inoxydable pour offrir une plus grande rigidité. Leur taille est réduite et leur largeur est inférieure à celles des platines compatibles. Ces équerres peuvent être également utilisées comme plate-forme pour le montage orthogonal de composants. Les équerres à angle droit de la série M-SDS sont compatibles avec les platines de translation de la série M-SDS, avec les platines à queue-d'aronde de la série M-DS, avec les plateaux tournant série M-RS et avec les goniomètres de la série M-GON.