|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Opto-Mécanique
    Accessoires
    Bancs et profil
    Bases et équerres
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Documentation technique
    Ensembles pédagogiques
    Supports de lentilles
    Supports de miroirs
    Supports d'optiques spéciaux
    Tiges et colonnes
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Opto-Mécanique > Bases et équerres > Série M-SA Plateaux en aluminium massif

Série M-SA Plateaux en aluminium massif
Série M-SA Plateaux en aluminium massif

  • Les plateaux en aluminium massif de la série M-SA répondent au besoin de plateaux d’instrumentation à faible coût, mais très solides, pour une vaste gamme d’applications non critiques
  • Avec une gamme complète de dimensions et de perçages, la série M-SA s’adapte facilement à l’environnement des stations de travail existantes

Informations ProduitDescription du produitSpécificationsCatalogue PDF
Informations Produit
Les plateaux en aluminium massif de la Série M-SA sont une référence en termes de solidité, de qualité de fabrication et de prix .
Ces plateaux épais en aluminium massif sont parfaits pour toutes les applications non critiques, dès lors que l’on n’a pas besoin de plateaux d’instrumentation ayant des performances supérieures mais plus coûteuses.
Avec sa surface anodisée noire et ses perçages taraudés, la série M-SA propose de nombreux modèles. Vous avez le choix entre perçage métrique, non métrique, ou sur mesure. Ces plateaux s’installent facilement sur des plateaux d’instrumentation ou des tables nid d’abeilles existantes pour en augmenter la surface de travail et y faciliter les manipulations.



Références pour commander
 Quantité  Model  Prix  Dimensions
(mm)
 
Disponible
 M-SA-06X06  
$67.00
 150 x 150
 
Disponible
 M-SA-08X08  
$88.00
 200 x 200
 
Disponible
 M-SA-11  
$222.00
 300 x 300
 
Disponible
 M-SA-12  
$395.00
 300 x 600
 
Disponible
 M-SA-18X18  
$449.00
 450 x 450
 
Disponible
 M-SA-18X30  
$605.00
 450 x 750
 
Disponible
 M-SA-22  
$676.00
 600 x 600
 
Disponible
 M-SA-30X30  
$789.00
 750 x 750



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .