|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Série M-MVN Platines de déplacement vertical de précision, à guidage par chemin de billes

Série M-MVN Platines de déplacement vertical de précision, à guidage par chemin de billes
Série M-MVN Platines de déplacement vertical de précision, à guidage par chemin de billes
(de gauche à droite) M-MVN50, M-MVN80, M-MVN120
Les plaques de base et les entraînements sont vendus séparément.

  • Course verticale jusqu’à 20 mm
  • Forte capacité de charge
  • Précontraint par ressorts pour obtenir un jeu négligeable
Produits associés

Informations ProduitSpécificationsDessinsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les platines de déplacement vertical de la série M-MVN permettent un contrôle manuel précis de la hauteur avec une sensibilité micrométrique. Leur forte capacité de charge les rend particulièrement adaptées au positionnement vertical de charges lourdes.
La construction de ces platines comporte un plan incliné constitué de deux coins usinés avec précision et placés en vis-à-vis. La translation horizontale du coin inférieur est transformée en mouvement vertical du coin supérieur au moyen de chemins de billes inclinés. Pour fournir une course linéaire sans jeu, les chemins de billes sont en acier usiné avec précision et sont précontraints par un ressorts. Une rotation d'une division sur la butée micrométrique correspond à un déplacement vertical de 5 mm. La sensibilité effective du positionnement manuel est d'environ 1 mm si l'on utilise une butée micrométrique standard.
Ces platines disposent de grands plateaux de montage, équipés d’un ensemble de trous taraudés métriques ou non métriques, qui facilitent la fixation de composants.



Références pour commander
Les entraînements et les plaques de base sont à commander séparément.
 Quantité  Model  Prix  Quantité  Options d'entraînement
 Butée micrométrique standard  Prix  Quantité  Butée différentielle  Prix  Quantité  Vérin motorisé  Prix
 
Disponible
 M-MVN50  
$578.34
 
Disponible
 BM11.16  
$135.66
 
Disponible
 DM11-16  
$341.70
     
 
Disponible
 M-MVN80  
$883.32
 
Disponible
 BM17.25  
$159.12
 
Disponible
 DM17-25  
$502.86
 
Disponible
 LTA-HL *  
$1604.00
 
Disponible
 M-MVN120  
$1734.00
 
Disponible
 BM25.40  
$311.10
           

* Le vérin motorisé VP-25AA et ceux de la série CMA sont aussi compatibles avec la M-MVN80 mais nécessitent l’adaptateur ADAPT-BM17-375.

Pour les versions compatibles sous vide jusqu’à 10-6 hPa, ajouter “V6” à la référence (Exemple: M-MVN50V6).


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .