|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Série M-MR1.4 Platines miniatures de translation

Série M-MR1.4 Platines miniatures de translation
Série M-MR1.4 Platines miniatures de translation

  • Construction ultra compacte
  • Course de 4 mm
  • Sensibilité de 5 mm

Informations ProduitSpécificationsDessinsModelés 3D
Informations Produit
La platine M-MR1.4 est l'une de nos plus petites platines. Elle est guidée par des tiges en acier et ses performances sont excellentes pour sa taille. Il est possible de combiner ces platines en configurations XY et XYZ.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Description  Prix
 
Disponible
 M-MR1.4  Platine de translation miniature  
$151.98



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .