DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
L'élévateur vertical M-488 à haute résolution dispose d'une grande plate-forme de montage , d'un mécanisme de blocage, d'une construction mécanique novatrice qui élimine pratiquement tout jeu et permet des montages sans déviation angulaire ainsi quune stabilité remarquable quelle que soit la hauteur.
Grâce à sa bague d'ajustement ergonomique, il offre une course verticale sans rotation de 25,4 mm avec des graduations de 0,01 mm. Une vis de blocage intégrée fixe solidement le montage à la hauteur désirée et évite les déréglages par inadvertance. La plate-forme rotative et verrouillable est munie d'un anneau moleté pour les réglages rapides avec des graduations tous les 2°.
Elle dispose d'un ensemble de trous taraudés pour la fixation d'autres composants. Par ailleurs, prismes et cubes séparateurs jusqu'à 50,8 mm de hauteur peuvent être facilement et solidement maintenus par les brides amovibles qui se vissent dans la plate-forme. |
Spécifications
| Course Maximum (mm) | 25,4 |
| Hauteur Minimum (mm) | 50,8 |
| Graduations verticales (mm) | 0,01 |
| Graduations en rotation | 2 ° |
| Capacité de charge ajustable (N) | 44,5 |
| Capacité de charge statique (N) | 677 |