|
|
| Série M-460P Platines de translation modulaires de haute performance à chemin de billes |
|
|
 M-460P-XYZ, M-460P-BA Les entraînements et les plaques de base sont à commander séparément.
|
- Mouvements de précision guidés par chemins de billes
- Courses de 12,7mm et 25,4 mm
- Modulaires pour positionnement multi-axes de faible hauteur
- Système breveté de fixation par pions
- Conception modulaire pour des applications multiples
- Déviation angulaire <150 mrad
|
|
|
|
Informations ProduitSpécificationsDessinsCatalogue PDFModelés 3D |
Informations Produit
Les platines de translation modulaires de la série M-460P sont en aluminium et possèdent des guidages par chemins de billes placés entre des tiges parallèles en acier inoxydable durcies et polies. Cette conception offre une rectitude de guidage exceptionnelle mais une capacité de charge plus faible que les platines à guidage à rouleaux croisés. Les entraînements appuient sur un pion en carbure durci et poli pour obtenir des mouvements doux. Des ressorts exercent une précontrainte sur l'extrémité de la butée pour garantir l'absence de jeu. Des interfaces de montages en acier, particulièrement stables, permettent de choisir les entraînement manuels ou motorisés les plus adaptés de notre catalogue.Ceux-ci pouvant être inversés pour permettre un montage vertical. Breveté, notre système d'assemblage par pions simplifie considérablement le montage de ces platines. Pour finaliser l'assemblage, il suffit de visser ces pions dans les trous taraudés de la platine inférieure, puis de fixer la platine supérieure en la bloquant à laide de vis latérales. Ce type dassemblage permet facilement de démonter et remonter de multiples configurations. Il est également possible de positionner les pions en divers endroits de la platine pour obtenir des assemblages excentrés tout en restant stables. Chaque corps de platine possède quatre ...
Les platines de translation modulaires de la série M-460P sont en aluminium et possèdent des guidages par chemins de billes placés entre des tiges parallèles en acier inoxydable durcies et polies. Cette conception offre une rectitude de guidage exceptionnelle mais une capacité de charge plus faible que les platines à guidage à rouleaux croisés. Les entraînements appuient sur un pion en carbure durci et poli pour obtenir des mouvements doux. Des ressorts exercent une précontrainte sur l'extrémité de la butée pour garantir l'absence de jeu. Des interfaces de montages en acier, particulièrement stables, permettent de choisir les entraînement manuels ou motorisés les plus adaptés de notre catalogue.Ceux-ci pouvant être inversés pour permettre un montage vertical. Breveté, notre système d'assemblage par pions simplifie considérablement le montage de ces platines. Pour finaliser l'assemblage, il suffit de visser ces pions dans les trous taraudés de la platine inférieure, puis de fixer la platine supérieure en la bloquant à laide de vis latérales. Ce type dassemblage permet facilement de démonter et remonter de multiples configurations. Il est également possible de positionner les pions en divers endroits de la platine pour obtenir des assemblages excentrés tout en restant stables. Chaque corps de platine possède quatre trous lamés, ce qui donne plus de flexibilité au montage. De série, les platines sont livrées avec deux pions et quatre vis. La série M-460P est totalement compatible avec la série M-460PD de tables de translation à glissières en queue d'aronde. Elles ont des dimensions identiques et peuvent être assemblées avec le même système de fixation par pions. 
Références pour commander |
| Quantité |
Model |
Description |
Entraînements |
Prix |
| |
Course de 12,7 mm* |
8 semaines |
M-460P-X-05 |
Platine de translation modulaire, selon X |
1 |
$279.99 |
Disponible |
M-460P-XY-05 |
Platine de translation modulaire, configuration XY |
2 |
$499.99 |
7 semaines |
M-460P-XYZ-05 |
Platine de translation modulaire, configuration XYZ |
3 |
$829.99 |
| |
Course de 25,4 mm |
Disponible |
M-460P-X |
Platine de translation modulaire, selon X |
1 |
$299.99 |
Disponible |
M-460P-XY |
Platine de translation modulaire, configuration XY |
2 |
$549.99 |
Disponible |
M-460P-XYZ |
Platine de translation modulaire, configuration XYZ |
3 |
$899.99 |
| |
Accessoires |
4 semaines |
M-460P-90BK |
Équerre à 90° |
$107.10 |
Disponible |
M-460P-BA |
Plaque de base |
$48.96 |
Disponible |
M-460P-RA1 |
Adaptateur rotatif ø31,8 mm |
$37.54 |
5 semaines |
M-460P-RA2 |
Adaptateur rotatif ø64,8 mm |
$48.96 |
Disponible |
M-PEG-10 |
Jeu de 10 pions supplémentaires |
$75.99 |
Disponible |
M-SCREW-10 |
Vis pour platines surbaissées, jeu de 10 |
$43.76 |
|
* Platine de course 25,4 mm avec interface(s) pour butées de course 13 mm.
Brevet américain 6,163,417 |
Entraînements recommandés |
| Entraînements manuels |
Description |
M-460P-05 |
M-460P |
Course (mm) |
Sensibilité (mm) |
| |
Série AJS (Vis d'ajustement de haute précision) |
Vis de réglage fin |
. |
. |
13 - 25 |
0,6 - 0,75 |
| |
SM-13 (Butées micrométriques) |
Micromètre |
. |
|
13 |
1 |
| |
SM-25 (Butées micrométriques) |
Butée micrométrique |
|
. |
25 |
1,0 |
| |
HR-13 (Butées micrométriques verrouillables à haute résolution ) |
Butée micrométrique de grande résolution |
. |
|
13 |
0,5 |
| |
HR-1 (Butées micrométriques de haute résolution et de longue course) |
Butée micrométrique de grande résolution |
|
. |
25 |
0,25 |
| |
DM-13 (Butées différentielles) |
Butée différentielle |
. |
|
13 |
0,1 |
| |
DM-13L (Butées différentielles verrouillables) |
Butée différentielle |
. |
|
13 |
0,1 |
| |
DM-25L (Butées différentielles verrouillables) |
Butée différentielle |
|
. |
25 |
0,1 |
| Entraînements motorisés |
| |
LTA-HS (Vérins motorisés de précision) |
Vérin motorisé de grande vitesse |
. |
. |
50 |
0,1 |
| |
Série CMA (Vérins motorisés de faible encombrement) |
Vérin motorisé |
. |
. |
12,5 - 25 |
0,2 - 0,5 |
| |
PZA12 (Vérins dultra-haute résolution) |
Vérin piézo-électrique |
. |
. |
12.5 |
0,03 |
|
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|