|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Platines de translation manuelles > Série M-460A Platines de translation intégrées de haute performance à chemin de billes

Série M-460A Platines de translation intégrées de haute performance à chemin de billes
Série M-460A Platines de translation intégrées de haute performance à chemin de billes
M-460A-XY et M-460A-X
Les entraînements sont à commander séparément.

  • Platine compacte, de faible hauteur, de 13mm de course
  • Mouvements de précision guidés par chemins de billes
  • Déviation angulaire inférieure à 150 mrad sur tout axe
  • Configurations "entraînement à gauche" ou "entraînement à droite"
  • Compatibles avec les entraînements manuels et motorisés du catalogue

Informations ProduitSpécificationsDessinsTéléchargementsCatalogue PDFModelés 3D
Informations Produit
Les platines de translation de la série M-460A ont une construction intégrée tout en restant modulaires, ce qui leur confère une flexibilité supplémentaire. Le modèle XY est intégré pour obtenir un mouvement orthogonal précis. La platine ou l'équerre peut être retirée par l'utilisateur, ce qui permet de convertir un modèle XYZ ou XY ou XZ en un modèle X. La platine M-460A est en aluminium, avec des guidages par chemins de billes durcis roulant le long de tiges parallèles en acier inoxydable durcies et polies. Cette conception offre une rectitude de guidage exceptionnelle mais une capacité de charge plus faible que les platines à guidage par rouleaux croisés. Les platines sont munies de ressorts appuyant le chariot contre le vérin d'entraînement pour obtenir un mouvement sans jeu. Dans les assemblages avec mouvement vertical, la charge est supportée par l’entrainement et non par les ressorts de rappel du chariot.



Références pour commander

Platines
 Quantité  Model  Entraînements*  Prix
 
Disponible
 M-460A-X  1  
$199.99
 
Disponible
 M-460A-XY  2  
$449.99
 
9 semaines
 M-460A-XZ  2  
$555.90
 
Disponible
 M-460A-XYZ  3  
$649.99

* Les entraînements sont à commander séparément.

Pour les versions avec entraînement à gauche des platines XY et XYZ, il suffit d'ajouter "-LH" au numéro de modèle (Exemple : M-460A-XY-LH).

Entraînements recommandés
 Entraînements manuels  Prix  Description  Course
(mm)
 Sensibilité
(mm)
   
Disponible
 AJS100-0.5  
$24.99
 Vis de réglage fin  12.7  0,75
   
Disponible
 AJS127-0.5  
$39.99
 Vis de réglage fin  12.7  0,6
   
Disponible
 SM-13  
$64.99
 Micromètre  13  1
   
Disponible
 HR-13  
$139.74
 Butée micrométrique de grande résolution  13  0,5
   
Disponible
 DM-13  
$449.99
 Butée différentielle  13  0,1
   
Disponible
 DM-13L  
$471.24
 Butée différentielle  13  0,1
 Entraînements motorisés
     Série CMA    Vérin motorisé  12,5 - 25  0,2 - 0,5
   
Disponible
 LTA-HS  
$1542.00
 Vérin motorisé  50  0,1
   
Disponible
 PZA12  
$915.00
 Vérin piézo-électrique  12.5  0,03



Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .