|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Systèmes antivibratoires
   
    Isolateurs
    Nid d'abeille, granit et structures rigides
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Profilés et cavaliers
    Référence technique
    Stations de travail et plateaux isolés
    Tables et plateaux d’instrumentation
    Tables optiques
    Tests, analyses et conceptions
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Systèmes antivibratoires > Nid d'abeille, granit et structures rigides > Série BP Plates-formes de base isolées

Série BP Plates-formes de base isolées
Série BP Plates-formes de base isolées
BP-34

  • Solution alternative pour remplacer les blocs antisismiques
  • Isolation inégalée
  • Construction rigide, avec amortissement interne
  • Évite les problèmes de résonance des structures

Liste de produit Description du produit Dessins
Les plates-formes de base isolées de la série BP résolvent les problèmes de vibrations qui affectent les instruments de laboratoire et les équipements industriels sensibles, tels que des microscopes électroniques à balayage et les machines d’alignement de masques. Chacune des plates-formes constitue un système intégré de faible hauteur constitué d’une plate-forme en acier soudé, avec amortissement interne, équipée de nos isolateurs pneumatiques brevetés à hautes performances — avec des caractéristiques comparables aux modèles de la série Stabilizer™ I-2000. Leur isolation et leur rigidité dynamique inégalées assurent la protection contre les vibrations mécaniques et acoustiques.
Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2010 Newport Corporation. All rights reserved .