|  
Inscrivez-vous  Ou  Créer un nouveau compte
  Manual Positioning
    Documentation technique
    Entraînements manuels
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    Manual Fiber Alignment
    Plateaux tournants manuels
    Platines de translation manuelles
 Show All Product Lines
Accueil > Produits > Manual Positioning > Entraînements manuels > Série BHC Vis d’ajustement de précision

Série BHC Vis d’ajustement de précision
Série BHC Vis d’ajustement de précision
BHC17.04 et BHC30.10 (haut)

  • Taille trés compacte idéale pour les applications OEM
  • Ajustement par clef Allen avec mécanisme de verrouillage
  • Filetage au pas de 0,5 mm pour une sensibilité de 1,4 mm

Informations ProduitDessinsModelés 3D
Informations Produit
Les butées de la série BHC offrent des réglages en douceur et de précision pour supports d’optique. Ces butées manoeuvrables par clef Allen impliquent l’absence de bouton de commande et donc de déréglage involontaire. Une vis de blocage munie d’un embout en nylon offre un verrouillage sûr de la butée. Cette vis de blocage peut être placée dans n'importe lequel des trois trous taraudés du corps en acier afin d’en permettre un accès aisé. Ces butées sont filetées pour être montées dans un autre composant ou intégré dans un design OEM.



Références pour commander
 Quantité  Référence  Course
(mm)
 Sensibilité*
(mm)
 Capacité de charge
(N)
 Poids
(g)
 Prix
 
Disponible
 BHC17.04  4  1,4  150  20  
$112.20
 
Disponible
 BHC30.10  10  1,4  400  90  
$133.62

* La sensibilité suppose une rotation de 1° de la butée.


Retour en haut de page

 
Fondée en 1969, Newport est le seul fournisseur mondial capable de fournir des solutions lasers et photoniques, à partir d'une source unique, aux leaders opérant dans la recherche, la fabrication microélectronique, l'aérospatial, la défense, les sciences de la vie et la fabrication industrielle de précision.
Accueil | Produits | Support | Marchés | A propos de Newport | Investisseurs | Mon compte | Contactez-nous | Contact Webmaster
Terms of Use | Privacy Policy   Copyright © 1996-2009 Newport Corporation. All rights reserved .